Sensoren met meerdere criteria
FAAST LT-200 eenkanaals detector
De FAAST® LT-200 enkelkanaalsdetector omvat innovatieve en intelligente interne ontwerpfuncties die zijn ontworpen om kwetsbare componenten te beschermen. Met Pipe-IQ-software voor pijpontwerp en -configuratie kunt u eenvoudig en snel installeren.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De FAAST® LT-200 enkele kanaalsdetectoren bevatten een combinatie van bewezen aspiratiedetectietechnologieën voor betrouwbare rookdetectie en efficiënte installatie en onderhoud. Het is voorzien van innovatieve en intelligente interne designkenmerken ter bescherming van kwetsbare onderdelen. Deze omvatten een LED-detectiekamer met hoge gevoeligheid, samen met ultrasone stroomsensoren.
Het snelle FAAST LT-200-lusapparaat communiceert als uitgangsmodule met het brandsysteem door middel van het System Sensor CLIP-protocol. De lusmogelijkheden maken standaard apparaatintegratie, onderhoud en ondersteuning mogelijk, consistent met andere apparaten uit de 200-serie. Het is geschikt voor kleinere bedrijfskritische toepassingen waar waarschuwen in een zeer vroeg stadium of klasse A- or B-detectie vereist is.
Functies en voordelen:- Meervoudige gebeurtenisregistratie tot 2.244 gebeurtenissen
- Uiterst gevoelige LED-detectiekamer
- Enkele en tweekanaals versies
- Ondersteuning voor System Sensor (CLIP) en Advanced-protocol
- Ultrasone luchtstroomdetectie met uitgebreid bewakingsbereik
- Gemakkelijk te vervangen en herbruikbaar filter
- Eenvoudige toegang tot onderdelen die routineonderhoud vereisen
- Biedt vooralarmfunctionaliteit door geleidelijk oplopende alarmdrempels
- VDS
- LPCB
- EN 54-20
Others
- Brand
- System Sensor
Others
- Brand
- System Sensor
- Brand : System Sensor