/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Sensoren met meerdere criteria

    Branddetector

    Stopgezet

    De NRX-SMT3 radiosensoren zijn een op accu’s werkend RF-apparaat dat is ontworpen voor gebruik met de NRXI-GATE radiogateway

    Overview
    Dit product is niet meer leverbaar.
    Honeywell zal productondersteuning bieden tot.

    De NRX-SMT3 radiosensoren zijn een een RF-apparaat op batterijen ontworpen voor gebruik met de NRXI-GATE radiogateway. Het bevat een draadloze zendontvanger en werkt op een adresseerbaar Notifier brandsysteem (met compatibel bedrijfseigen communicatieprotocol). Het is een multicriteria rook- en hittemelder (58 oC stijgingssnelheid). Met een infraroodsensor voor meer detectie en immuniteit voor loos alarm. De sensor wordt aangesloten op de draadloze B501RF-sensorbasis.

    Kenmerken en voordelen:
    • Mesh met meerdere communicatiepaden voor meer betrouwbaarheid
    • 18RF-kanalen bij 868MHz zorgen voor een grotere storingstolerantie
    • 2 geïntegreerde antennes op elk draadloos brandapparaat – eenvoudigere positionering van apparaten
    • Communicatiegebied van vrije lucht van max. 400 m – zorgt voor goede dekkingsniveaus
    • Gemiddelde levensduur van de accu van 5 jaar – minder onderhoudsvereisten
    • Adressen worden met draaischakelaars ingesteld – kortere inbedrijfstellingstijd
    • Doorgeluste gateway – lagere installatiekosten en -tijd
    • Tot 8 gateways per lus
    • Tot 32 draadloze apparaten per gateway
    Certificeringen:
    • CE
    Specifications

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photo Thermal

    Others

    • Brand
      • NOTIFIER
      • System Sensor
    • Detection Sensor Type
      • Photo Thermal
    • Brand : NOTIFIER|System Sensor
    • Detection Sensor Type : Photo Thermal