/content/hbtbt/nl/nl/search-results.html

    Sensoren met meerdere criteria

    XS100T optische en thermische detector brandalarm

    Honeywell XS100T-serie optische thermische rookmelders met detectie van verschillende criteria via een optische en een thermische sensor. Door twee sensortypen in één apparaat zijn alle brandtypen te detecteren, langzame smeulende en snel uitslaande.

    Overview

    De XS100T-serie optische thermische rookmelders van Honeywell is uitgerust met detectie op basis van verschillende criteria via een optische en een thermische sensor. Signalen van deze sensoren worden gecombineerd met behulp van een intelligent algoritme om de reactiesnelheid te verbeteren en tegelijkertijd het aantal valse alarmen te verminderen. Het gebruik van twee sensortypen in één apparaat maakt het mogelijk om alle brandtypen te detecteren, zoals langzame, smeulende branden en snel uitslaande branden.

    Kenmerken en voordelen:
    • Sabotagebestendig
    • Zelfborgende montageplaat, X-serie-alarm kan alleen worden verwijderd met gereedschap
    • Duidelijk zichtbare statusweergave-LED – Voeding, alarm, storing
    • Eenvoudige slaapfunctie – mogelijkheid om knipperen van LED’s in slaapkamers uit te schakelen
    • Luid hoorbaar alarm van 85 dB
    • Grote knop – kan eenvoudig worden ingedrukt met een bezemstok vanaf de vloer Alarm stilzetten
    • Foutmelding stilzetten – geen herhaalde pieptonen
    • Onopvallend ontwerp met laag profiel
    • Lage gebruikskosten
    • Detectie op basis van meerdere criteria
    Certificeringen:
    • BS5446 deel 2
    • EMC
    • EN14604:2005/AC:2008
    • Voor XS100T & XS100T-EN-A
    • Voor XS100T-FR
    • NF DAAF-certificering
    • R&TTE
    • RoHS
    Specifications

    Others

    • Brand
      • Honeywell

    Others

    • Brand
      • Honeywell
    • Brand : Honeywell