Rookmelders
22051E/EI foto-elektrische rookmelder
De 22051E/EI foto-elektrische rookmelder heeft een nieuwe detectiekamer, het resultaat van jarenlang onderzoek en design door System Sensor. Dit zorgt voor een verbeterde responsiviteit en verminderde gevoeligheidsverandering door stofafzetting.
De 22051E/EI foto-elektrische rookmelder heeft een volledig nieuw ontwerp van de detectiekamer, het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwerp van System Sensor. Dit zorgt voor verbeterde reactiesnelheid, verminderde gevoeligheidsveranderingen veroorzaakt door neerslaand stof en minder valse alarmen als gevolg van het binnendringen van insecten en ander vuil. De plug-in unit maakt gebruik van geavanceerde verwerkingscircuits met egalisatiefilters om tijdelijke omgevingsgeluiden te helpen elimineren die de oorzaak kunnen zijn van ongewenste alarmen. De apparaten worden beheerd door geïntegreerde software met complexe algoritmen die de veerkracht tegen valse alarmen verder verbeteren en de detectiesnelheid verbeteren.
Kenmerken en voordelen:- Inclusief Series 200 Advanced Protocol
- Verkrijgbaar met of zonder enkelpolige kortsluitingsisolatie met statuscontrole
- LED’s in drie kleuren: rood, groen, geel
- Draaibare decade-adresschakelaars
- Egaal witte kleur die goed aansluit bij moderne gebouwen
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
- CE-gecertificeerd
- LPCB
Others
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- System Sensor
Others
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand
- System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric
- Brand : System Sensor
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account