Rookmelders
Opal foto-elektrische rookmelder
De Opal foto-elektrische rookmelder heeft een volledig nieuw ontwerp van de detectiekamer, het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling.
De Opal foto-elektrische rookmelder heeft een compleet nieuw ontworpen detectiekamer, het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwikkeling. Hierdoor is de responsiviteit beter, zijn er minder gevoeligheidsveranderingen veroorzaakt door stof en minder loos alarm als gevolg van binnendringend vuil en insecten.
De plug-in unit maakt gebruik van geavanceerde verwerkingscircuits met afvlakfilters die tijdelijk omgevingsgeluid helpen elimineren dat dat loos alarm kan veroorzaken. De apparaten worden beheerd door geïntegreerde software met complexe algoritmen die ze beter bestand maken tegen loos alarm en de detectiesnelheid verbeteren. De Opal NFXI-OPT heeft een geïntegreerde kortsluitisolatie en twee integrale driekleurige LED's die 360° lokale visuele indicaties geven van de status van het apparaat. De LED's kunnen worden geprogrammeerd met statische or knipperende rode, oranje en groene statusaanduidingen.
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account