Rookmelders
Opal foto-elektrische rookmelder zonder isolator, Notifier
De Opal NFXI-OPT foto-elektrische rookmelder, onderdeel van de S200 adresseerbare lijn van detectoren, levert een geconsolideerd, betrouwbaar detectorplatform van hoge kwaliteit met digitale communicatie.
De Opal NFXI-OPT foto-elektrische rookmelder, onderdeel van de S200 Addressable Line or detectors, biedt een degelijk, betrouwbaar hoogwaardig digitaal detectorplatform. Het werkt volgens het principe van lichtverstrooiing, met een zeer efficiënte detectiekamer, het resultaat van vele jaren onderzoek en ontwerp door System Sensor. De plug-in unit maakt gebruik van geavanceerde verwerkingscircuits met afvlakfilters die tijdelijk omgevingsgeluid helpen elimineren dat dat loos alarm kan veroorzaken. De apparaten worden beheerd door geïntegreerde software met complexe algoritmen die ze beter bestand maken tegen loos alarm en de detectiesnelheid verbeteren.
Kenmerken en voordelen:- Rookkamer biedt verbeterde immuniteit tegen valse alarmen
- Inclusief Series 200 Advanced Digital Protocol
- LED’s in drie kleuren – rood, groen, geel – voor 360° zichtbaarheid
- Draaibare decade-adresschakelaars
- Egaal witte kleur
- 100% mechanische en elektrische achterwaartse compatibiliteit
- Nieuw basisontwerp als aanvulling op de detector
- Bedrijfstemperatuurspectrum van -30 °C tot 80 °C
- 10% tot 93% relatieve luchtvochtigheid
- Compatibele basissen: B500-serie
- 0786-CPR-20646 voor EN54-7:2006
- G209009
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Others
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric
Others
Please Sign In to view part numbers available for purchase based on your account