Explosiebestendige camera's
S1-serie explosieveilige camera
De nieuwste S1-serie explosieveilige camera's van Honeywell zijn uitermate geschikt voor onshore, offshore, maritieme en zware industriële installaties in gevaarlijke en uitdagende omgevingen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
De explosieveilige camera uit de S1-serie is voorzien van een 316L behuizing van roestvrij staal, die is gecertificeerd voor gevaarlijke zones volgens ATEX en IECEx. De behuizing voorkomt dat interne vonken or explosies ontsnappen en gassen or stof in de omringende lucht ontsteken. De camera's bieden kraakheldere videobeelden tot 5MP resolutie, 30x optische zoom en True Day/Night WDR voor continue bewaking en beveiligingstoepassingen
De camera's bieden uitzonderlijk heldere beelden, zelfs bij weinig licht, en beschikken over slimme bewegingsdetectie op basis van mensen en voertuigen, om valse alarmen te beperken. Ze bieden flexibele systeemintegratie, eenvoudige installatie en veilige gegevensoverdracht met minder kosten voor compliance, installatie en werking en meer productiviteit en efficiëntie.
Functies en voordelen:- Volledig NDAA-compatibele camera die geen inhoud of materiaal bevat van bedrijven of hun dochterondernemingen die verboden zijn op grond van sectie 889 van de Amerikaanse National Defense Authorization Act (NDAA)
- 5MP resolutie beschikbaar in vaste bullet- en PTZ-modellen
- Slimme IR-technologie met detectie tot 200 m zorgt voor een gelijkmatige verdeling van IR-LED's in slecht verlichte of nachtelijke omgevingen
- Uitstekende prestaties bij weinig licht met 2D/3D ruisonderdrukking, wat opslagruimte en bandbreedte bespaart, in combinatie met de smart codec
- True WDR staat garant voor verblindingsvrije beelden
- Voldoet aan ONVIF Profile S, G en T
- CE
- ATEX
- IECEx
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security