Fisheye-camera's
IP-camera uit de 30-serie
De 30 Series IP-camera's zijn met de 2 MP- en 5 MP camera’s nu nog beter en betrouwbaarder. De camera's zijn er als bullet-, fisheye-, bal- en robuuste domecamera's.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dit product is niet meer leverbaar.
De 30 Series IP-camera's tilt kwaliteit en betrouwbaarheid naar een hoger niveau met 2 MP- en 5 MP-camera's, waaronder een 5 MP fisheye-camera. De Honeywell-camera's, waaronder bullet-, fisheye-, ball- en robuuste domecamera's, bieden weergaloze beeldkwaliteit, een probleemloze, flexibele systeemintegratie, beveiligde gegevensoverdracht en eenvoudige installatie. Deze camera's bieden geavanceerde bewegingsdetectie van personen. Geavanceerde bewegingsdetectie die, in tegenstelling tot traditionele bewegingsdetectie die alleen pixelveranderingen detecteert en doorgaans een hogere vals-alarm-frequentie heeft, is ontworpen om mensen te detecteren en slaat alleen alarm als het object als persoon wordt herkend.
Er zijn uiteenlopende lenzen en zoomopties en meerdere montageopties voor een eenvoudige en flexibele installatie. De camera’s hebben een geïntegreerde PoE die aparte voeding en bijbehorende snoeren onnodig maakt, 12 V DC inputs als PoE niet beschikbaar is. Camera's ondersteunen ook Micro SD-cards (Class 10) tot 256 GB voor lokale video-opslag (card niet inbegrepen).
De volledig uitgeruste 30 Series IP-camera's zijn perfect voor verschillende soorten beveiligingsinstallaties, van volledige gebiedsweergave met fisheye-camera's tot TDN-beelden met hoge resolutie voor elk scenario. De 30 Series biedt een weergaloze beeldkwaliteit bij een minimale bandbreedte en is volledig bestand tegen stof en water. Met hun moderne ontwerp en tot 5 MP HD beeldkwaliteit zijn deze camera’s geschikt voor uiteenlopende beveiligingstoepassingen.
Kenmerken en voordelen:- Tot 5 MP (2560x1920) camera's
- • True wide dynamic bereik (WDR) 120 dB staat garant voor beelden zonder reflectie
- Uitstekende prestaties bij weinig licht met 2D/3D-ruisonderdrukking die opslag en bandbreedte bespaart in combinatie met smart codec*; H.265, H.264, smart codec, MJPEG ondersteund met drievoudige streaming
- Slimme IR-technologie zorgt voor een gelijkmatige verdeling van IR LED's in slecht verlichte of nachtelijke omgevingen
- Water- en stofbestendig IP66 en IK10 (afhankelijk van camera)
- Voldoet aan ONVIF® Profile S en G
- Streamencryptie - camera naar MAXPRO® NVR onder AES256 voor veilige gegevensintegriteit en privacy
- Extern configureren, gemotoriseerde zoomaanpassingen en autofocus op afstand via webclient of vanaf de netwerk videorecorder (NVR)
- GUI in meerdere talen** (9 landen)
- Bevat geen inhoud of materiaal van bedrijven of hun dochterondernemingen die verboden zijn op grond van de US National Defense Authorization Act (NDAA) Sectie 889 en kunnen worden gebruikt als onderdeel van videosystemen die voldoen aan NDAA Sectie 889
- *Smart codec bespaart tot 50% op bandbreedte en opslag in vergelijking met standaard H.264/H.265 (afhankelijk van de locatie)
- **Geleverd met Engelse, Duitse, Spaanse, Franse, Italiaanse, Japanse, Portugese, Russische en traditioneel Chinese pakketten, ondersteunt de aanpasbare taalreeksbewerking
Others
- Brand
- Honeywell Security
Others
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security