×
    /content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    brand

    Produits de sécurité physique

    Des solutions de gestion de la sécurité primées pour vous aider à relever vos défis les plus critiques

    Gestion de la sécurité innovante et intuitive

    L’offre complète de produits de sécurité LenelS2 garantit des performances exceptionnelles et une évolutivité adaptée à vos besoins futurs. Conçus avec des technologies et des fonctionnalités innovantes, les produits LenelS2 optimisent l’utilisation de chaque système pour une protection et un contrôle optimaux.

    Innovant. Intuitif. Évolutif.

    Notre gamme complète de produits de sécurité physique offre des performances exceptionnelles et évolutives, répondant aux besoins des PME comme des plus grandes multinationales. Conçus avec une technologie innovante et des fonctionnalités intuitives, les produits LenelS2 offrent une protection complète et une expérience de gestion de la sécurité unifiée et leader du secteur.

    Contrôle d’accès

    Que vous dirigiez une petite entreprise ou une multinationale, les ACS LenelS2 répondent à vos besoins évolutifs dans un environnement de sécurité en constante mutation. Nos systèmes de contrôle d’accès OnGuard®, OnGuard® Cloud, NetBox™ et Elements™ offrent des solutions adaptées à tous les besoins en matière de contrôle d’accès et à tous les types de déploiement.

    Gestion vidéo

    Flexibles et évolutifs, nos VMS IP s’intègrent parfaitement à votre environnement de sécurité. Que vous optiez pour un VMS LenelS2 ou un système tiers, notre client de sécurité unifié centralise la vidéo, le contrôle d’accès et bien plus encore pour une meilleure connaissance de la situation.

    Identifiants mobiles

    Nos lecteurs multitechnologies BlueDiamond™ et nos identifiants mobiles offrent une expérience de contrôle d’accès nouvelle génération qui vous permet d’utiliser votre téléphone pour vous authentifier et accéder aux locaux. Les identifiants mobiles renforcent aussi la sécurité et favorisent la salubrité des bâtiments et des personnes en limitant le contact avec les appareils partagés.

    Idéal pour l’intégration avec des centaines d’interfaces

    Dans le cadre de l’écosystème LenelS2, les intégrations tierces vous permettent d’étendre les fonctionnalités de votre système de gestion de la sécurité. Notre programme OpenAccess Alliance propose plus de 200 interfaces de produits certifiées. De plus, nos API ouvertes facilitent l’intégration avec des outils tels que les systèmes de gestion des visiteurs ou les bases de données de ressources humaines.

    Gestion unifiée de la sécurité

    Notre client Magic Monitor® permet aux organisations d’unifier leurs systèmes de contrôle d’accès et de gestion vidéo LenelS2 avec les alarmes anti-intrusion, les systèmes du bâtiment, les systèmes d’entreprise et plus encore. La synthèse des données dans une interface utilisateur unique améliore la sécurité, la sûreté, la salubrité des bâtiments et l’efficacité opérationnelle.

    La puissance de l’infonuagique

    Les technologies infonuagiques offrent les avantages des ressources informatiques à grande échelle selon un modèle à la demande, ce qui simplifie la prestation de produits et de services tout en réduisant au minimum les coûts. Les solutions infonuagiques de LenelS2 vous permettent de gérer à distance les produits installés ou de déployer un ACS.

    Notre gamme complète de produits de sécurité

    OnGuard

    Un ACS complet et riche en fonctionnalités, qui s’intègre à de nombreux systèmes de sécurité, de gestion d’entreprise et de bâtiment pour répondre aux besoins des déploiements d’entreprise les plus complexes.

    OnGuard Cloud

    OnGuard Cloud vous offre toute la puissance de l’ACS OnGuard®, avec un tout nouveau concept. Des fonctionnalités robustes sont fournies sous forme de solution SaaS mono-locataire hébergée sur AWS.

    NetBox

    NetBox™, un système de contrôle d’accès et de surveillance des événements puissant et tout-en-un, accessible via navigateur, est conçu pour les déploiements exigeants en matière de sécurité.

    Elements

    La solution Elements™ est une solution complète, évolutive et intuitive de contrôle d’accès et de vidéosurveillance, idéale pour les organisations privilégiant l’infonuagique et celles qui doivent remplacer leurs serveurs et logiciels vieillissants. Des petites et moyennes entreprises aux grandes entreprises ayant des emplacements distants, Elements est la solution de contrôle d’accès infonuagique qui évolue avec vous.

    NetVR

    Le VMS NetVR™ offre une gamme complète de fonctionnalités de gestion vidéo, de la surveillance vidéo en temps réel à la recherche et au stockage contextuels. Ce système évolutif répond aux besoins des petites entreprises comme des grandes organisations.

    BlueDiamond

    Les lecteurs et badges de contrôle d’accès BlueDiamond™ offrent une expérience nouvelle génération complète et simple d’utilisation.

    Magic Monitor

    Le client unifié Magic Monitor® centralise le contrôle d’accès, la vidéosurveillance, l’analyse contextuelle, l’affichage dynamique et les flux Internet en direct pour une meilleure connaissance de la situation.

    VRx

    Les VMS VRx™ offrent une expérience nouvelle génération avec la lecture UHD et bien plus encore.

    Cumulus

    Cumulus™ est un outil infonuagique et un tableau de bord pour la surveillance et l’administration des systèmes de contrôle d’accès et de vidéosurveillance LenelS2.

    FAQ sur les produits de sécurité physique

    Qu’est-ce que la technologie de sécurité physique?

    La sécurité physique crée un environnement sûr pour les employés, tout en protégeant les biens. Les technologies de sécurité de LenelS2 comprennent le contrôle d’accès infonuagique, la vidéosurveillance, l’accès sans clé, les identifiants mobiles, la détection d’intrusion, l’intervention d’urgence et la gestion des visiteurs. 

    Quel est l’avenir de la sécurité physique?

    L’avenir de la sécurité physique repose sur l’intégration de l’IA dans les systèmes de sécurité physique et de cybersécurité. Face à la sophistication croissante des menaces, il sera de plus en plus nécessaire de disposer de systèmes de sécurité physique complets, basés sur le nuage et exploités par celui-ci. Ces systèmes devront également s’appuyer sur des mesures de sécurité prédictives grâce à la surveillance proactive et à des réponses aux menaces améliorées grâce à l’IA.

    Quels sont les avantages des technologies de sécurité physique?

    Les technologies de sécurité physique vous permettent d’anticiper les menaces tout en allégeant votre infrastructure informatique. Auparavant, la sécurité physique n’était pas connectée à Internet. Cependant, à l’ère moderne, les systèmes de sécurité physique posent des défis, notamment pour les équipes de sécurité qui ne disposent pas de l’infrastructure informatique nécessaire.

    Chaque connexion à un appareil peut être compromise d’une manière ou d’une autre. Une caméra peut fournir un flux vidéo erroné ou un capteur peut transmettre des données fausses. Il est essentiel d’évaluer en permanence les risques afin de sécuriser votre bâtiment et de garantir le bien-être et la productivité des employés et des résidents. En collaborant avec le partenaire de sécurité physique adéquat, votre équipe peut se décharger de ces préoccupations. La technologie de sécurité physique LenelS2 est une plateforme sécurisée, accessible à votre équipe distante et mise à jour automatiquement sans personnel ni travail supplémentaires.

    Quels sont certains exemples de sécurité physique et numérique?

    Les exemples de sécurité physique peuvent comprendre les systèmes de vidéosurveillance et de gestion vidéo (VMS), les systèmes de contrôle d’accès (ACS), les lecteurs biométriques, les identifiants mobiles, les clôtures ou les agents de sécurité. La cybersécurité peut inclure, par exemple, les pare-feu, l’authentification à deux facteurs (ou multifacteurs), les logiciels antivirus, les systèmes de détection et de prévention des intrusions, ainsi que les correctifs système et les mises à jour logicielles régulières.