La solution Onity Serene harmonise la vision esthétique avec la commodité et la sécurité fiable pour un hôtel espagnol
SAN SEBASTIÁN, SPAIN - juil.. 26, 2023
Contexte
L'hôtel Tres Reyes San Sebastián est un nouvel hôtel quatre étoiles situé au cœur de San Sebastián, une destination touristique populaire dans la région du Pays basque, au nord de l'Espagne. Avec ses 80 chambres, il offre une expérience unique et mémorable aux clients qui recherchent une combinaison de luxe, de confort et de durabilité dans un emplacement de choix.
L'hôtel se différencie sur le marché en mettant l'accent sur un décor élégant et moderne conçu par le prestigieux studio d'architecture d'intérieur de Lázaro Rosa Violán et en s'engageant à fournir un service exceptionnel à ses clients. Ce service exceptionnel va au-delà de l'atmosphère accueillante et de l'éventail de commodités, en mettant l'accent sur les technologies de pointe telles que les serrures électroniques avec des options de clés mobiles basées sur le Bluetooth®.
Au cours de la phase de conception, l'hôtel a cherché une solution de verrouillage qui non seulement offrirait à ses clients une commodité et une sécurité fiable, mais qui répondrait également à la vision esthétique qui est au cœur de son expérience de luxe chaleureux. « Nous recherchions une serrure qui s'intègre parfaitement au design élégant envisagé dans le projet de décoration, en mettant l'accent à la fois sur l'esthétique et la fonctionnalité, » explique Maite Alaba, Directeur, Hôtel Tres Reyes San Sebastian. « FEn outre, nous voulions une solution de verrouillage haut de gamme et innovante qui réponde aux exigences budgétaires sans faire de compromis sur la qualité et les performances. »
Solution
Pour répondre à cette exigence, l'hôtel a choisi le système Onity Serene™ solution de verrouillage. Onity Serene est une serrure élégante tout-en-un, conçue à l'intérieur et à l'extérieur pour répondre aux besoins des hôtels de luxe. Elle allie un design élégant à un ensemble de fonctionnalités pour créer une expérience optimale pour la direction de l'hôtel et les clients. « Parmi les différentes options du marché, nous avons opté pour la serrure Serene en raison de sa combinaison exceptionnelle de caractéristiques et d'avantages qui correspondaient parfaitement à nos besoins, » explique Alaba.
La solution utilise DirectKey™ d'Onity qui permet aux clients d'utiliser leur téléphone portable pour profiter d'un parcours fluide dans l'hôtel en déverrouillant leur chambre sans contact et facilement lorsqu'ils s'approchent de leur porte. La solution de verrouillage Serene s'appuie également sur OnPortal™ d'Onity logiciel de gestion des serrures permettant au personnel de créer et de gérer des clés mobiles et physiques pour une efficacité, une flexibilité et une satisfaction optimales des clients.
L'hôtel équipe également chaque chambre avec OS100 Safes afin d'offrir aux clients un niveau de sécurité supplémentaire pour le stockage de leurs objets de valeur pendant leur séjour à l'étranger San Sebastian.
Retour d'information
Hotel Tres Reyes San Sebastian a installé le Onity Serene sur l'ensemble de ses 80 chambres. « Ses fonctionnalités supérieures, son design élégant et ses caractéristiques innovantes en ont fait le choix idéal, » notes Alaba. « La solution Onity Serene a répondu aux besoins de l'hôtel en proposant une serrure qui s'harmonise avec sa vision esthétique tout en offrant une sécurité fiable et un confort d'utilisation à nos clients. »