/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
Onity couple checking in to hotel
Onity couple checking in to hotel

Maîtrise des points forts et des points faibles pour des expériences exceptionnelles.

Fondé sur la recherche et les commentaires des agents de la première ligne, en prenant en compte leurs activités quotidiennes et leurs défis, le système OnPortalMC d’Onity est conçu pour optimiser l’efficacité, la flexibilité et la satisfaction des clients.

Ouvrir la porte à une inscription facilitée.

Voyez ce que le système OnPortalMC peut vous offrir.

apartment

Flexibilité d’inscription

Notre gamme d’options de gestion d’accès offre à votre personnel la technologie nécessaire pour mieux engager vos invités à leur arrivée, que ce soit à la réception, aux aires de réception VIP, aux accueils à l’aéroport ou à l’inscription mobile.

cube

Rendement constant

Avec le système OnPortal, vous bénéficiez d’une intégration directe avec le système d’accès mobile DirectKeyMC d’Onity. Vous pouvez facilement configurer, utiliser et entretenir votre système grâce à la fonctionnalité logicielle OnPortal. De plus, vous pouvez mettre à niveau le matériel existant selon un calendrier qui vous convient.

book

Extensible et pratique

La taille de votre système OnPortal sera adaptée, peu importe la taille ou la complexité de votre propriété. Cela permet de la sorte de répondre à une gamme variée d’exigences en matière de gestion et de contrôle du verrouillage pour l’ensemble de votre propriété, des aires communes à l’arrière-boutique.

Intégration transparente. Économie d’espace.

Notre encodeur RFID compact est parfaitement intégré au système OnPortalMC.

  • 13,56 MHZ/ISO 14443B
  • Prise en charge de MIFARE Classic®, de MIFARE Plus®, de MIFARE Ultralight® et de MIFARE Ultralight C
  • Connexion au moyen d’un port USB ou par IP (en option) au concentrateur USB
  • Dimensions : 3,5 x 2,2 x 0,7 po (88 x 56 x 18 mm)
Flexible et rapide.

Notre station centrale IP permet des configurations flexibles pour les inscriptions, que celles-ci soient fixes ou ponctuelles. Cela permet au personnel de créer et de gérer à la fois des données d’identification de clé mobiles et physiques.

  • Dimensions : 4,6 x 2,9 x 1,2 po (118 x 74 x 30 mm)
  • Bloc d’alimentation séparé : 5 V, 5 A (inclus)