Lorsque ce qui se trouve derrière la porte est importantla façon dont vous la déverrouillez est aussi importante.
Que vos locataires entreposent de l’équipement pour leur entreprise, des meubles supplémentaires ou d’autres objets de valeur, ils pourront avoir la confiance que leurs unités sont sécurisées avec les solutions d’accès d’Onity.
Passeport
Vous avez des questions sur les solutions d’entreposage en libre-service d’Oity?
IronSite
MakoRabco
Trac-Rite
Trachte Building Systems
Weston Security Systems
SiteLink
storEDGE
Tenant Inc.
![]()
Facile à utiliser
Offrez aux locataires plus de commodité et de confiance pour accéder à leurs effets personnels en leur permettant de déverrouiller les barrières et leur unité de rangement en appuyant simplement sur le bouton d’une application mobile.
![]()
Installation rapide
Installez et utilisez facilement la serrure sans avoir à percer de nouvelles portes, à installer de nouveaux câbles ou à faire de nouveaux trous.
![]()
Adaptable
Intégrez de façon transparente votre application mobile existante à l’écosystème d’accès et de sécurité Passport d’Onity.
![]()
Télécommande
Fournissez des données d’identification d’accès à partir de l’extérieur du site et automatisez les processus de transfert et de verrouillage.
![]()
Pratique
Détectez les menaces de vandalisme, avec des pistes de vérification, et établissez des périodes d’accès appropriées. Vous pouvez également révoquer un accès en tout temps.
![]()
Analyse des données
Donnez de l’intelligence à votre entreprise avec des données d’occupation, des mises à jour et des alertes concernant toutes les activités de la propriété. Passez à un modèle d’engagement client sans contact riche en données pour les locations, les autorisations et les déménagements.
![]()
Technologie Bluetooth
Permet aux clients d’utiliser la technologie Bluetooth® pour déverrouiller une porte à proximité au moyen de leur appareil qui se trouve dans leur poche.
![]()
Offre basée sur le nuage
Permet une variété de façons d’adopter l’accès mobile grâce à la technologie DirectKey et à une offre basée sur le nuage.
![]()
Sécurité avancée
Offre une sécurité supérieure à celle des systèmes de contrôle d’accès traditionnels, ainsi qu’une gestion intelligente de l’occupation et un suivi des contacts.
![]()
Rentabilité
Réduit les coûts de gestion et de production des clés traditionnelles.
![]()
Piste d'audit
Fournit des informations détaillées sur les activités. Permet d'approfondir une activité spécifique en fonction des attributs des clés.
![]()
Permissions basées sur les rôles
Sécurité à plusieurs niveaux avec des paramètres d'autorisation individuels par administrateur et par site de stockage, ce qui assure la tranquillité de l'opérateur de self-stockage.
![]()
Évolutif
Conçu pour s'intégrer dans des installations de stockage de petite ou de grande taille, répondant aux exigences de flexibilité en matière de gestion de l'occupation ou d'accès multi-locataires.
![]()
Prêt à l'emploi
Le lecteur mobile est prêt à prendre en charge le système d'authentification mobile Bluetooth®.
![]()
Soutien
Le lecteur n'est pas propriétaire, il ne dépend pas de la plate-forme de contrôle d'accès et prend en charge le protocole de sortie Wiegand standard de 26 bits. Il fonctionne avec les claviers d'accès les plus courants.
![]()
Intégré
Grâce au PassPortal et à l'application mobile DirectKey, les installations de self-stockage peuvent gérer facilement les informations d'identification mobiles dans un système unique.