/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
Contactless access to their belongings 24/7 - all though a smartphone
Contactless access to their belongings 24/7 - all though a smartphone

La clé d’un entreposage en libre-service n’est pas une clé.

Les serrures PassportMC d’Onity permettent à vos locataires d’accéder sans contact à leurs effets personnels en tout temps. Tout cela par l’entremise d’un téléphone intelligent.

IronSite
MakoRabco
Trac-Rite
Trachte Building Systems
Weston Security Systems

SiteLink
storEDGE
Tenant Inc.

Déplacements sans surveillance. Visites impromptues plus faciles. Heures d’ouverture prolongées sans personnel élargi.

Installation et utilisation faciles
 

Réintégrez d’anciennes serrures aux serrures électroniques Passport d’Onity sans perçage et sans devoir installer de nouvelles portes ou de nouveaux fils. Alimentez votre système à partir d’un compartiment à piles séparé inviolable. De plus, en cas de panne de courant, utilisez la prise d’alimentation auxiliaire 9 V pour ouvrir simplement la serrure.

Intégration facile des applications
 

Les gestionnaires immobiliers peuvent intégrer en toute transparence leur application mobile existante dans l’écosystème d’accès et de sécurité Passport d’Onity.

Optimisation des flux de travail
 

Fournissez des données d’identification d’accès à partir de l’extérieur du site et automatisez les processus de transfert et de verrouillage. Limitez les interruptions de service des locataires en installant des serrures modernisées, au fur et à mesure que les unités sont disponibles. Vendez des unités haut de gamme avec le nouveau matériel Passport d’Onity.

Augmenter la sécurité, réduire la responsabilité
 

Nos serrures intelligentes connectées IdO et résistantes aux attaques vous aident à détecter les menaces de vandalisme avec des pistes de vérification et des rapports. Ces derniers consignent l’ouverture et la fermeture des serrures, l’ouverture et la fermeture des portes de la batterie, les événements de capteurs et les erreurs. De plus, vous pouvez définir des périodes d’accès appropriées ou révoquer un accès en tout temps.

Génération d’analyses
 

Tracer l'activité de chaque accès à la serrure. Pour créer un environnement riche en données, une option en ligne est disponible via le réseau LoRaWAN - un réseau étendu à faible consommation de pouvoir et à longue distance. Tirez des informations supplémentaires de votre entreprise grâce aux données d'occupation, aux mises à jour et aux alertes pour toutes les activités de la propriété. Passez à un modèle d'engagement client sans contact, riche en données, pour les locations, les autorisations, les emménagements et les notifications.

Vous avez encore des questions?

Peu importe vos besoins, notre porte est toujours ouverte. Nous avons déverrouillé des portes plus de 250 millions de fois dans 2 000 villes à l’échelle mondiale, et ce, au cours des 5 dernières années seulement. Chacune de ces portes déverrouillées est un gage de confiance pour faire passer votre propriété à l’ère du sans contact.