/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
Onity Trillium Advance Student Living Entering Room With Belongings
Onity Trillium Advance Student Living Entering Room With Belongings

Étudier exige beaucoup de travail. Se rendre au collège et à l’université devrait être facile.

Nos serrures compatibles Bluetooth® et la technologie DirectKeyMC permettent aux étudiants de se déplacer dans leur résidence en toute sécurité à l’aide de leurs appareils mobiles. De la sorte, ils pourront consacrer leur énergie à l’apprentissage et à la croissance.

Éducation

Accès conçu pour un style de vie d’étudiant.

Les solutions d’Onity offrent des expériences mobiles qui aident les étudiants à aller de l’avant, avec confiance et facilité.

remote-control

 

Permet aux clients d’utiliser la technologie Bluetooth® pour déverrouiller une porte à proximité au moyen de leur appareil qui se trouve dans leur poche.

cloud-database

 

Permet une variété de façons d’adopter l’accès mobile grâce à la technologie DirectKeyMC et à une offre basée sur le nuage.

rotation-lock

 

Offre une sécurité supérieure à celle des systèmes de contrôle d’accès traditionnels, ainsi qu’une gestion intelligente de l’occupation et un suivi des contacts.

cash-dollar

 

Réduit les coûts de gestion et de production des cartes clés traditionnelles.

interrupteur d’alimentation

Déverrouillage sans contact incroyablement facile

Grâce à une clé mobile sécurisée qui se trouve sur leur téléphone intelligent, les clients peuvent profiter d’un voyage sans tracas dans l’hôtel, notamment en déverrouillant facilement leur chambre sans contact à l’approche de la porte.

verrouillage infonuagique

Sécurisé avec chiffrement AES 128 bits

Le système DirectKey d’Onity protège les données d’identification des clés mobiles à l’aide d’un chiffrement AES 128 bits, qui complète les fonctions de sécurité intégrées aux serrures Serene.

verrouillage infonuagique

Personnalisable selon vos besoins

Conçu pour s’adapter à votre style avec une gamme de styles et de finis de levier disponibles. De plus, si vous avez besoin de plus de choix pour compléter votre style, les serrures Serene sont également compatibles avec une gamme de leviers de rechange.

code de fichier

Mise à niveau facile

Permet une mise à niveau facile lorsque des serrures Trillium et ADVANCE Trillium Onity sont installées. Aucune nouvelle découpe ou nouvelle peinture de porte n’est requise lors de l’installation de nouvelles serrures Trillium.

Sécurité des données d’identification avancée

Les serrures Trillium RFID permettent la possibilité d’utiliser la technologie MIFARE Plus, une sécurité des données d’identification améliorée pour les cartes RFID.

téléphone

Technologie DirectKeyMC en option

Grâce à une application pour téléphone intelligent fournie par l’hôtel, les clients peuvent télécharger en toute sécurité leur clé attribuée pour accéder facilement à leur chambre et à d’autres zones à accès contrôlé.

vérification du calendrier

Flexibilité d’inscription

Offre une variété d’options de gestion d’accès qui correspondent à la façon dont les hôteliers souhaitent fonctionner : cartes de clé physiques et clés mobiles, réception et inscription, encodeurs IP et bien plus encore.

clavier

Mise en œuvre facile

Installation et mises à niveau faciles au fil du temps. Architecture flexible prenant en charge le chargement sur PC, les postes d’inscription sur tablette et les encodeurs IP.

database-add

Extensible et pratique

Conçu pour s’adapter aux petites ou grandes propriétés, ce qui répond à une gamme d’exigences pour la gestion et le contrôle complets du verrouillage, des aires communes à l’arrière-boutique.

Vous avez des questions au sujet de votre propriété?

Nous sommes heureux de pouvoir vous parler.