/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
Safe, Secure, easy access of room
Safe, Secure, easy access of room

Coffres-forts électroniques : Les petites portes ouvrent sur de grandes choses

Offrez à vos clients une plus grande tranquillité d'esprit en sachant que leurs objets de valeur sont en sécurité pendant leur séjour. Conçus dans un souci de commodité et de sécurité, ces coffres-forts sont destinés aux applications hôtelières, commerciales et résidentielles.

Réglez-le et oubliez-le

Ce qu’il faut prendre en considération lors du choix d’un coffre-fort

Format de coffre-fort électronique
 

Tenez compte du type d’articles à protéger; des effets personnels aux ordinateurs portatifs, en passant par les articles plus volumineux.

Convivialité
 

Le clavier et l’écran du coffre-fort doivent être assez grands, conformes aux normes ADA et permettre une bonne visibilité à l’intérieur d’une armoire ou d’un placard. Les instructions doivent être simples, claires, visibles et disponibles en plusieurs langues. Le coffre-fort doit être facile d’accès. Les coffres-forts RFID doivent également être disponibles pour une utilisation pratique.

Entretien
 

Pour de nombreux coffres-forts sur le marché, remplacer les piles peut être difficile. Recherchez un coffre-fort qui utilise simplement 4 piles AA standard. Avant votre achat, essayez de remplacer les piles. Vérifiez le nombre de vis à retirer et à remplacer et regardez où elles se trouvent.

Assurez-vous également que le mécanisme à boulon et sa carte électronique se trouvent ensemble dans une seule pièce remplaçable. Idéalement, le mécanisme de boulon devrait être fixé sur la porte, plutôt que dans le couvercle intérieur.

Sécurité mécanique
 

Choisissez un coffre-fort avec au moins deux boulons rotatifs en acier robuste à protection anti-perçage, car un seul n’est pas suffisant. Choisissez un coffre-fort avec portes encastrées pour une protection contre les insertions, un mécanisme antilabyrinthe, des vis de sécurité inviolables et un mécanisme renforcé par des boulons sur le côté.

Sécurité électronique
 

Les composants électroniques de votre coffre-fort devraient vous protéger contre les attaques de surtension (jusqu’à 500 000 V).

Remplacement électronique
 

Sélectionnez un coffre-fort avec un code maître de non-résident contenu dans un programmateur portatif protégé par mot de passe, avec les opérateurs identifiés par leur nom. Les programmeurs portatifs se doivent également d’être robustes, résistants aux chutes et aux chocs.

Piste de vérification
 

Pour vous libérer de toute responsabilité, votre coffre-fort devrait consigner au moins les 500 dernières opérations. Une piste de vérification devrait être facile à extraire

Mode d’arrêt
 

Après plusieurs tentatives infructueuses, le coffre-fort entrera en mode d’arrêt pour un certain temps.