Une technologie flexible et facile à utiliser
Chez US Digital Designs, nos outils technologiques sont flexibles et faciles à maîtriser, permettant aux administrateurs d’optimiser l’utilisation de leur système d’alerte de caserne. Mieux encore, nos outils sont conformes aux normes du secteur, ce qui vous permet d’intégrer facilement les solutions Phoenix G2 à votre matériel existant.
Catégories de produits
Une répartition automatisée qui simplifie les communications pour une intervention plus rapide.
Alertes de casernes rapides et fiables, accélérant le déploiement des équipes.
Technologies intégrées d’alerte et de répartition pour une efficacité accrue des interventions de sécurité publique.
Nos solutions
Alerte de caserne
Des collectivités de toutes tailles font confiance à Phoenix G2 pour réduire les délais d’intervention d’urgence. Conçu pour les services de pompiers professionnels et volontaires, ce système est bénéfique à toutes les casernes.
Répartition automatisée
Réduisez le temps de traitement des appels grâce à des alertes quasi instantanées envoyées aux unités appropriées, au bon endroit. Améliorez l’efficacité et la connaissance des appels des premiers intervenants.
Flex Alert
L’avenir de l’alerte des premiers intervenants est arrivé : découvrez une solution d’alerte personnelle moderne, utilisable où que vous soyez.
Ce qui nous distingue
Depuis plus de 20 ans, l’innovation et l’écoute du client font de nous un chef de file en matière d’alerte de caserne. Près de 6 000 casernes de pompiers dans le monde utilisent nos systèmes.
USDD exploite la puissance du numérique pour transformer le paysage des interventions d’urgence grâce à son système d’alerte de caserne basé sur le protocole IP.
FAQ
USDD (US Digital Designs). Soutenu par Honeywell, offre un développement continu en R. et D. et lance actuellement de nouveaux produits. Les produits USDD existants sont plus modernes et plus aboutis que ceux de la concurrence, offrant des écrans et des périphériques plus compacts.
USDD se distingue comme une plateforme d’alerte de caserne plus complète et axée sur l’opérationnel, grâce à l’association d’alertes vocales rapides et de haute qualité et d’une administration simplifiée. Elle fournit des messages vocaux générés automatiquement et modifiables sans frais supplémentaires, et inclut un éditeur vocal gratuit, ce qui réduit le temps de déploiement et les efforts de mise à jour continus par rapport aux solutions reposant sur des processus plus lents et manuels ou sur des outils d’édition payants.
Du point de vue de l’intégration et de la fiabilité, USDD met l’accent sur une interopérabilité éprouvée : elle offre une intégration API CAO hautement fiable avec prise en charge des accusés de réception et une large couverture de partenaires, prend en charge l’intégration VoIP et permet une intégration d’E/S personnalisée pour les périphériques de la caserne et les déclencheurs d’installation. Cette intégration poussée garantit la transmission, la réception et le suivi cohérents des alertes entre les systèmes, évitant ainsi un fonctionnement déconnecté.
USDD se distingue également par son architecture évolutive et sa robustesse opérationnelle. Son architecture réseau en étoile est conçue pour la croissance, le zonage est pris en charge sans limites pratiques et la redondance est intégrée grâce à la redondance des serveurs et à un système d’alerte de secours par radio et IP. L’alimentation et le déploiement sont simplifiés grâce à des périphériques basse tension et à l’option PoE avec accusé de réception, ce qui contribue à réduire la complexité de l’installation tout en préservant l’intégrité du retour d’information du système.
En termes de maturité du produit et de capacité de soutien, USDD présente d’excellents indicateurs de disponibilité opérationnelle : une large base installée, une fabrication basée aux États-Unis et un niveau de sécurité conforme aux exigences du département de la Défense (y compris la prise en charge des autorisations d’exploitation). Le logiciel fonctionne sous Linux et est proposé avec un contrat unique et perpétuel, offrant un accès libre aux outils logiciels, évitant ainsi les approches propriétaires susceptibles d’accroître la dépendance aux modifications de configuration exclusives au fournisseur.
Enfin, USDD est dans une position idéale pour prendre en charge les flux de travail d’intervention réels grâce à ses vastes capacités de gestion des casernes et des centres de répartition. Il fournit des composants d’alerte de caserne complets (contrôleur, éclairage, haut-parleurs, télévision, signalétique, télécommande de salle), une prise en charge robuste du centre de répartition et de l’interface radio, ainsi qu’un soutien technique basée aux États-Unis, disponible 24 h/24 et 7 j/7. Il inclut également des intégrations clés (telles que CLSS) que de nombreuses offres concurrentes ne proposent pas systématiquement, renforçant ainsi l’avantage d’USDD en tant que solution complète et opérationnelle, plutôt qu’un ensemble de fonctionnalités partielles.
USDD est entièrement conforme à la norme NFPA et a reçu l’autorisation d’exploitation (ATO) du département de la Défense.
USDD (US Digital Designs).