/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Protection de circuit

    Module de supervision de sous-tension et de neutre

    Discontinué

    Module de supervision de sous-tension et de neutre

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le module de surveillance du conducteur neutre (réf. 584970) doit être utilisé pour protéger contre une rupture du conducteur neutre. Ce module est connecté en amont au contacteur MSU (réf. 584971) et permet une interruption omnipolaire sûre et immédiate de l’alimentation électrique en cas de :

    · sous-tension

    · défaillance de phase

    · asymétrie, y compris pour la tension inverse

    · conducteur neutre manquant dans le système

    · rupture du conducteur neutre dans le câble d’alimentation du dispositif

    · conducteur neutre mélangé à la phase

    Caractéristiques et avantages :
    • Conforme à CEI/EN 60 255, DIN VDE 0435-303
    • Connexion monophasée possible
    • Valeur de réglage fixe
    • Principe de fonctionnement en circuit fermé
    • Voyant LED
    • Avec déconnexion sécurisée conforme aux normes CEI/EN 61 140, CEI/EN 60 947-1 entre le circuit de mesure et les contacts
    • Indépendant de la séquence de phase
    • Deux contacts inverseurs
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Special Features
      • Thermal Protection
    • Product Type
      • Under Voltage & Neutral Supervision Module

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Special Features
      • Thermal Protection
    • Product Type
      • Under Voltage & Neutral Supervision Module
    • Brand : ESSER
    • Special Features : Thermal Protection
    • Product Type : Under Voltage & Neutral Supervision Module