/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Boîtier de 19 pouces pour VARIODYN D1 Comprio

    Boîtier pour le petit système SAA Comprio sans cadre pivotant.

    Aperçu

    Boîtier pour le petit système SAA Comprio sans cadre pivotant. Le boîtier peut être utilisé comme boîtier de support ou pour un montage mural. Il a une hauteur de 12 U et un encombrement de 600 mm x 600 mm et est utilisé pour accueillir une unité de contrôle Comprio, un amplificateur à quatre voies 4XD125 avec alimentation de secours intégrée, les batteries correspondantes (jusqu'à 65 Ah) et un champ de ventilation. En outre, 3 unités de hauteur sont disponibles, par exemple pour l’installation de composants supplémentaires tels que des dispositifs d’entrée. Si plus d’espace est nécessaire, une autre solution de notre gamme d’armoires sur pied peut être utilisée.