/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

Boîtiers et matériel

Kit de montage sur poteau série 60

Options d’installation des supports et accessoires Honeywell™ 60 pour les caméras IP Honeywell 60: boîtier de raccordement, support de fixation au plafond, support de montage mural, kit de montage sur poteau, kit de montage en angle, etc.

Aperçu

Options d’installation des supports et accessoires Honeywell™ 60 pour les caméras IP Honeywell 60: boîtier de raccordement, support de fixation au plafond, support de montage mural, kit de montage sur poteau, kit de montage en angle, etc.

Les supports permettent un acheminement facile des câbles, de façon à ce que les câbles ne soient pas exposés, et les caméras peuvent être installées, réglées et testées sans avoir à repositionner le boîtier. Tous les supports et accessoires conviennent à une utilisation en intérieur ou en extérieur.

Caractéristiques et avantages:
  • Conception moderne à profil bas
  • Économique
  • Passage de câble facilité
  • Acier
  • Finition à la poudre blanc cassé
  • Intérieur / Extérieur
Part Number
Description
Leaf Category
Thumbnail
Add to list