/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Armoire DR-B série CAB-4

    Armoire DR-B série CAB-4

    Aperçu

    La DR-B4 est une armoire de taille « B » à deux niveaux série CAB-4 pour les centrales d’alarme incendie NOTIFIER. Ces armoires sont en acier de calibre 16. L’assemblage de l’armoire se compose de deux parties : un boîtier arrière et une porte verrouillable. Les armoires sont disponibles en noir ou rouge, avec ou sans fenêtres. Le modèle avec fenêtre offre une touche élégante qui s’intègre parfaitement dans les halls les plus raffinés. Le boîtier arrière a été conçu pour faciliter les entrées pour l’installateur. Les entrées de câbles sont positionnées à de nombreux endroits pour aider l’installateur à introduire facilement une gaine dans l’armoire.

    Caractéristiques et avantages :
    • Fabriqué en acier de calibre 16
    • Disponible en noir ou rouge
    • Option avec fenêtres
    • Certifié pour les applications sismiques lorsqu’il est utilisé avec le kit de montage sismique approprié.
    Certifications :
    • DN-6857:C2 6/19/2012
    • DN-6857:C2 G-190
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER