/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    housings and hardware

    Ensemble Porte taille D

    Discontinué

    Ensemble porte Taille D

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Toutes les armoires des centrales d’alarme incendie NOTIFIER sont fabriquées en acier de calibre 16. L’assemblage de l’armoire se compose de deux parties : un boîtier arrière et une porte verrouillable. Les armoires sont disponibles en noir ou rouge, avec ou sans fenêtres. Le modèle avec fenêtre offre une touche élégante qui s’intègre parfaitement dans les halls les plus raffinés.

    Caractéristiques et avantages :
    • Utilise deux paires torsadées non blindées en cuivre sec de 16 à 26 AWG (1,3 à 0,13 mm²).
    • Capable de transporter une transmission en duplex intégral avec des débits de données allant jusqu’à 57,6 Kbaud dans chaque direction sur une distance allant jusqu’à 3048 m (10000 ft).
    • Chaque liaison de transmission full duplex nécessite un DPI-232 à chaque extrémité des deux paires.
    • Chaque paire de fils est connectée aux bornes du transmetteur (+TX, -TX) du DPI-232 à une extrémité et aux bornes du récepteur (+RX, -RX) du DPI-232 à l’autre extrémité.
    • Chaque DPI-232 surveille les défauts à la terre sur la paire de fils connectée aux bornes +TX et -TX. Le détecteur de défaut à la terre est équipé d’un voyant LED ainsi que de contacts de dérangement de forme C.
    • Les bornes du panneau/périphérique sont électriquement isolées des bornes à paires torsadées.
    • Équipé d’un commutateur d’économie d’énergie qui permet d’économiser l’énergie à des débits de données inférieurs allant jusqu’à 9 600 bauds. Pour des débits de données supérieurs à 9600 bauds, il faut régler la position du commutateur sur « 57,6 ».
    • Se branche sur une prise murale de 120 VCA et fournit +24 VCC pour alimenter le modem DPI-232. Cette alimentation doit être utilisée lorsque le modem n’est pas alimenté directement à partir d’un contrôleur ou d’une autre alimentation électrique homologuée UL à puissance limitée. Homologuée pour la signalisation de protection incendie.
    Certifications :
    • Homologué UL : S635
    • Homologué ULC : S635
    • MEA : 317-01-E, 345-02-E
    • CSFM : 7165-0028:0243 (NFS2-640), 7165-0028:0224 (NFS2-3030)
    • Certifié FM
    • FDNY : COA# 6 085, COA# 6 098
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer