Boîtiers et matériel
Armoire Gamewell série D4
Armoire Gamewell série D4
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les châssis de la série D4 sont conçus pour accueillir les amplificateurs d’alarme vocale d’évacuation d’urgence classique série AA de Gamewell-FCI, E3® et les blocs d’alimentation à châssis Honeywell Power Products. Ces châssis sont fabriqués en acier de calibre 16. Ils sont en deux parties : une boîte arrière et une porte verrouillable solide.
La porte verrouillable comprend une paumelle, deux clés et du matériel utilisé pour monter la porte sur la boîte arrière. La porte peut être montée avec les gonds à droite ou à gauche pour simplifier l’installation. Les entrées de câbles sont positionnées à de nombreux endroits, pour permettre à l’installateur d’amener une gaine dans le boîtier. Les boîtiers sont disponibles en noir et rouge. Cette sélection apporte une touche classique et élégante à la décoration d’un hall et d’espaces de réception. La conception flexible vous permet d’installer et d’entretenir facilement ces châssis.
Caractéristiques et avantages :- Boîtier arrière en acier de calibre 16 avec décalage intégral d’espace
- Comprend un verrou quart de tour avec clé
- Permet une ouverture de porte à 90° avec zéro dégagement ; ouverture de porte à 180° avec dégagement total
- Contient le boîtier arrière et les goujons de mise à la terre de la porte pour une mise à la terre positive
- Porte amovible avec paumelle en acier zingué
- Certifié FM : 3022355
- Homologué MEA, Fire Dept. of New York : COA# 6 077
- CSFM : 7165-1703:0125
- Référence de certification VMC : VMA-45894-02C
- Certification ISO 9001
Autres
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Gamewell-FCI|NOTIFIER