/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Détecteur de bruit

    Détecteur de bruit

    Aperçu

    Le détecteur de bruit HN-D32N est conçu pour recueillir des échantillons de bruit ambiant et les transmettre au

    système de gestion. Le système peut alors ajuster automatiquement le volume pour fournir un son intelligible. Il est destiné à être utilisé dans des zones telles que les stations de métro, les aéroports, les centres commerciaux etc., où le niveau sonore varie constamment et où la clarté sonore est de la plus haute importance.

    Caractéristiques et avantages :
    • Recueillir le bruit ambiant à partir du microphone intégré
    • Aspect élégant
    • Installation facile sur site avec les clips à ressort
    • Câble blindé à 2 fils conducteurs
    • Distance de transmission > 200 mètres (656 ft)