/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Boîtier de fond pour déclencheur manuel IQ8MCP destiné à un montage en saillie

    Discontinué

    Le boîtier pr mont en surf a une concep plate avc ds bornes de connex enfichables.. Si le pann en verre est remplacé par le pann en plastique option. avec une fonct de réinitial, le MCP peut être réinitial de l’ext avec la touche..

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le boîtier pour montage en surface a une conception plate avec des bornes de connexion enfichables. Si le panneau en verre est remplacé par le panneau en plastique disponible en option avec une fonction de réinitialisation, le MCP peut être réinitialisé de l’extérieur à l’aide de la touche. Conformément à la norme, adapté à l’installation de boîtiers encastrés standard. Pour le montage en surface du MCP, la base de la pièce n° 704980 à 704985 est requise.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER