Boîtiers et matériel
Base AV murale SWIFT
Le système sans fil System Sensor SWIFT® Wireless offre une base AV murale pour prendre en charge les appareils de la série L dans les installations sans fil.
Les bases AV murales SWIFT sont destinées à être utilisées avec les appareils de notification AV compatibles System Sensor série L pour répondre à une gamme complète d’exigences de notification. La base AV alimente les signaux audio et visuels et prend en charge la communication sans fil avec le panneau de contrôle des alarmes incendie (FACP). L'appareil de notification AV de la série L est monté directement sur la base AV sans fil, ce qui permet une flexibilité de couleur, de placement et de sortie de signal. L'alimentation est fournie par deux jeux de 4 batteries : l'un fournit l'alimentation pour la communication sans fil, et l'autre fournit l'alimentation pour le signal audio et/ou visuel de l'appareil de notification. L’autonomie de la batterie de la partie sans fil est homologuée UL pendant au moins 2 ans. L’autonomie de l’ensemble de batteries AV dépend du temps d’activation et du niveau de sortie du signal audio ou visuel. La base AV augmente la tension de sortie pour prendre en charge les options 24VDC sur les périphériques connectés.
Équipements et avantages :- Installation sans fil
- Réseau maillé de classe A
- Roues à code adressable
- Applications commerciales
- Saut de fréquence
- Communications bidirectionnelles
- UL 464
- UL 1638
- UL 1971
- ULC S525
- ULC S526