/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Dispositifs d’annonce série N-ANN

    Discontinué

    La série N-ANN offre une gamme complète de dispositifs d’annonce de relais et de modules de pilote pour s’interfacer avec un panneau de contrôle des alarmes incendie compatible.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La LED N-ANN-LED et le dispositif d’annonce N-ANN-80 répliquent les défauts généraux du système et les zones/points d’entrée lorsqu’ils sont utilisés avec un panneau de contrôle des alarmes incendie compatible. Le N-ANN-I/O est un module de pilote LED qui peut être utilisé dans une grande variété d'applications, y compris comme interface avec le FACP pour piloter les dispositifs d'annonce graphiques les plus personnalisés. Le module de relais N-ANN-RLY fournit 10 relais de forme C programmables lorsqu’il est utilisé avec la centrale d’alarme incendie.

     Caractéristiques & avantages :  

    • N-ANN-LED
      • Comprend trois LED pour chaque zone : Alarme, Trouble et supervision
      • N-ANN-RLED comprend toutes les LED rouges pour l’annonce
      • d’alarme uniquement
      • Compatible avec le NFW-50(C), NFW2-100(C), SFP-5UD (C), SFP-10UD (C), RP-2001(C), RP-2002(C)
    • N-ANN-80
        Affichage à cristaux liquides
      • rétroéclairé de 80 caractères (20 caractères x 4 lignes)
      • Jusqu’à huit N-ANN-80s peuvent être connectés sur les commutateurs de
      • commande ANN-BUS
      • pour la reconnaissance système, Silence du signal, Foret, et Réinitialisation
      • Affiche les identifiants de type de périphérique, alarme de point individuel, problèmes, supervision, zone, et étiquettes
      • alpha personnalisées
    • N-ANN-RLY
        Se
      • connecte à la borne ANN-BUS sur le FACP et nécessite une programmation
      • minimale
      • Dix relais de forme C peuvent être programmés pour diverses fonctions ; Alarme, Problèmes, Supervision, Perte CA, Délai de débit d’eau, Zones d’entrée et alarme
      • silencieuse
      • Jusqu’à huit dispositifs ANN-BUS peuvent être connectés à l’ANN-BUS de chaque FACP
    • N-ANN-I/O
        Se
      • connecte à la borne ANN-BUS sur le FACP et nécessite une programmation
      • minimale
      • Chaque module N-ANN-I/O entraîne jusqu’à 40 LED

    Certifications :

    • N-ANN-LED
      • UL : S635
      • ULC : S635 (N-ANN-LED uniquement)
      • CSFM
      • approuvé FM : 7120-0028:0259
      • MEA : 333-07-E
      • Département Incendie de New York : COA N° 6177
    • N-ANN-80
      • UL : S635
      • FM approuvé
      • CSFM : 7120-0028:240
      • MEA : 442-06-E Vol. 2
    • N-ANN-RLY
      • UL : S635
      • Approuvé FM
      • Département Incendie de New York : N°CAO 6177
      • CSFM : 7165-0028 :0245 ; 7165-0028 :0246
    • N-ANN-I/O
      • UL : S635
      • CSFM : 7120-0028:242
      • MEA : 442-06-E Vol. 2
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER