/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Annonciateurs et claviers

    Dispositifs d’annonce ACS série ONYX

    Le dispositif d’annonce fournit un module de sortie relais mappable pour les panneaux de contrôle des alarmes incendie et pour les dispositifs d’annonce de contrôle réseau NCA-2.

    Aperçu

    Le dispositif d’annonce fournit un module de sortie relais mappable pour les panneaux de contrôle des alarmes incendie et pour les dispositifs d’annonce de contrôle réseau NCA-2. L’ACM-8R peut suivre une variété d’entrées, de sorties, de fonctions de panneau et d’appareils adressables de manière groupée, tels que l’état du processeur, les zones molles, les zones de danger spéciales, les circuits adressables et les NAC d’alimentation. Points sélectionnables lors du suivi des points d’annonce « spéciaux ».

    Caractéristiques et avantages :
    • Large gamme disponible pour un choix
    • convivial
    • Les relais peuvent être utilisés pour suivre une variété d’appareils et de points de contrôleur, de manière groupée
    • Borniers amovibles pour faciliter l’installation et l’entretien
    • Mappage de mémoire sélectionnable par commutateur DIP des relais
    Certifications :UL
    • UL
    • ULC
    • MEA
    • FM
    • CSFM
    • FDNY
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER