Système d'évacutation d'alarme vocale
Système de communication d’urgence First Command
Les NFC-50/100 et NFC-50/100E First Command de Notifier sont des panneaux d’alarme vocale d’évacuation d’urgence polyvalents pour les applications d’incendie, de notification de masse, ou les deux.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les NFC-50/100 et NFC-50/100E First Command de Notifier sont des panneaux d’alarme vocale d’évacuation d’urgence polyvalents pour applications d’incendie, notification de masse, ou les deux. First Command fournit une puissance audio de 50 ou 100 watts pour une distribution jusqu’à huit circuits de haut-parleurs (c.-à-d. des zones). Le NFC-50/100(E) est livré avec circuit à haut-parleur et amplificateur intégré de 50 watts, 25 V. On peut ajouté un amplificateur secondaire de 50 watts (NFC-BDA-25/70 V) pour sauvegarder circuit à haut-parleur ou pour augmenter capacité du système et une puissance audio supplémentaire de 50 watts. Module NFC-CE6 en option ajouté au NFC-50/100(E) mettra système à niveau jusqu’à un maximum de huit sorties de circuit de haut-parleur. Les circuits de sortie du haut-parleur peuvent être câblés en conf. type Y (Classe B) ou Z (Classe A). Le NFC-50/100(E) offre quatorze messages programmables sur site (jusqu'à 60 s chacun), de générateurs de tonalités intégrés configurables avant et un NAC entièrement supervisé avec 2,0 A d'alimentation NAC synchronisée.
Le NFC-50/100(E) comporte trois contacts de relais de forme C intégrés, (CA, problème et SNM), un suiveur NAC et une alimentation de 500 mA. L’alimentation intégrée assure l'énergie opérationnelle, le chargeur de batterie supporte jusqu'à 26AH (18AH dans l'armoire NFC).
En protection incendie, le NFC-50/100(E) est esclave d’un FACP homologué UL, fournissant polarité inverse ou fermeture de contact ; Utilisable en autonome pour applications non-incendie. Pour une intégration transparente entre la notification d’incendie et la notification de masse, le NFC-50/100(E) peut être activé par communication série entre le NFW-100X, NFW2-100, NFS-320 ou le NFS2-640. L'activation du NFC-50/100(E) via d'autres centrales utilise les huit circuits d'entrée de CMD intégrés. Deux des huit circuits CMD (CMD 1 & CMD 2) sont programmables sur site pour une activation via un circuit d’appareil de notification FACP à polarité inversée, tandis que les huit peuvent être activés par fermeture de contact. Le NFC-50/100(E) peut également être activé depuis le PBX d'un bâtiment grâce à sa sonnerie nocturne intégrée.
Toute la programmation se fait facilement via un utilitaire intégré accessible depuis un ordinateur portable. Pour plus de flexibilité, le NFC-50/100(E) supporte les sorties haut-parleur 25V et 70V. En ajoutant un module transformateur 70V (NFCXRM-70 V) ou un amplificateur 70 volts supplémentaire (NFC-BDA25/70 V), le système prend en charge les haut-parleurs 70 volts.
Le NFC-50/100(E) peut s'étendre pour s'adapter aux installations plus grandes, complexes. Pour plus de contrôle et de capacité, jusqu'à huit consoles distantes externes (comme NFC-LOC, NFC-RPU et NFC-RM) et huit amplificateurs audio distribués (comme NFC-50DA(E), NFC100DA(E) et NFC-125-DA(E) peuvent être connectées au bus de données externe et au bus de données audio de colonne montante, permettant une puissance audio totale de 1.100 watts et jusqu’à 24 sorties de circuit haut-parleur.
& Avantages :- conception modulaire pour une flexibilité et une extension faciles
- Borniers amovibles
- Sortie de circuit d'appareil de notification (NAC) de 2 A, générateur de synchronisation ou suiveur pour les protocoles System Sensor, Wheelock ou Gentex
- Transformateur 70 V disponible en option pour amplificateur principal. (Notez : le câblage du haut-parleur reste supervisé en mode veille, alarme et diffusion de musique de fond avec ce transformateur optionnel installé)
- Huit circuits entrée de commande pour activer messages 1 à 8
- les listes et approbations ci-dessous s'appliquent au panneau de commande de base NFC-50/100(E). Dans certains cas, certains modules peuvent ne pas être répertoriés par certaines agences d’approbation ou la liste peut être en cours. Consultez l’usine pour connaître le dernier statut de liste
- UL/ULC : S635
- CSFM : 6911-0028 :0265
- NYC Service incendie Certificat d’approbation : n°6163
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER