/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Alimentations électriques

    Alimentation AMPS-24/E

    L’AMPS-24/E de NOTIFIER est une alimentation adressable et un chargeur de batterie avec jusqu’à trois sorties 24 V CC.

    Aperçu

    L’AMPS-24/E de NOTIFIER est une alimentation adressable et un chargeur de batterie avec jusqu’à trois sorties 24 V CC. Il fonctionne en mode FlashScan® ou CLIP (Classic Loop Interface Protocol) avec la centrale d’alarme incendie (FACP) NFS-3030/NFS2-3030. Il peut également être utilisé comme alimentation principale pour l’indicateur de contrôle réseau NCA-2.

    Caractéristiques et avantages :
    • Interface de circuit de ligne de signalisation isolée (SLC) Entrée de bus de
    • dérangement pour une utilisation avec des contacts secs normalement ouverts ou un circuit de collecteur ouvert
    • Certifications de détection de
    démarquage :
    • UL : S635
    • ULC : CS118
    • Ville de Chicago
    • Ville de Denver
    • MEA : 345-02-E
    • CSFM : 7165-0028 :224
    • FM :
    • FDNY approuvé : N° 6026