Alimentations électriques
Carte de circuit chargeur batt et châssis de montage CHG-120
La carte de circuit imprimé du chargeur de batterie et le châssis de montage sont conçus pour être utilisés avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie (FACP).
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La carte de circuit imprimé du chargeur de batterie et le châssis de montage sont conçus pour être utilisés avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie (FACP). Ils sont utilisés pour charger des batteries plomb-acide qui fournissent une alimentation de secours d’urgence pour les & FACP et les équipements associés. Les chargeurs de batterie & sont compatibles avec tous les FACP qui utilisent des batteries au plomb-acide d’une capacité nominale de 120 AH.
Caractéristiques & avantages :
- AC principal (TB1) :
- 115 VCA, 60 Hz, 2 A
- 230 VCA, 50 Hz, 1 A relais
- de forme C (TB3) : 5 A à 30 VCC
- Tension de charge de flottement : 27,6 VCC
- Courant de charge maximum : Fusibles 4,5 A
- F1-F3 : Tailles de batteries 15 A
- :
Certifications:
- 26 AH à 120 AH
- UL : S674
- ULC : S635
- FM : CSFM approuvé :
- 7315-0028:0189
- MEA : 195-97-E, 345-02-E
- FDNY : N° 6114
Autres
- Brand
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- Fire-Lite
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Brand : Fire-Lite|Gamewell-FCI|NOTIFIER