/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Centrales d’alarme incendie

    Panneau de ctrl des alarmes incendie intelligent NFS2-640

    Le NFS2-640 est conçu pour les applications de taille moyenne, conçues pour maximiser la flexibilité et la personnalisation qui répondent à vos besoins spécifiques en matière de sécurité des personnes.

    Aperçu

    Le panneau de contrôle des alarmes incendie NFS2-640 fait partie de la série ONYX de NOTIFIER, homologuée UL. Il est conçu spécifiquement pour les applications de taille moyenne et s’étend facilement via le réseau intelligent d’alarme incendie de NOTIFIER.

    Équipements et avantages :
    • ONYX Intelligent Sensing - neuf niveaux de sensibilité, alerte de compensation et de maintenance du variateur et test de détecteur automatique
    • Entièrement programmable sur site avec affichage à 80 caractères Commande vocale numérique intégrée en
    • option avec huit canaux audio de qualité standard ou un canal audio de haute qualité et un téléphone de pompier sur un seul câble
    • Liste : Déblocage, Notification de masse, Certifié sismique, Approuvé maritime
    Certifications :
    • UL 864, 9e édition (incendie)
    • UL 1076 (anti-vol
    • UL 2572 (systèmes de notification de masse). (NFS2-640 version 20 ou ultérieure.)
    • LOCAL (Automatique, Manuel, Surveillance du débit d’eau et des gicleurs)
    • AUXILIAIRE (Automatique, Manuel et débit d’eau) (nécessite TM-4)
    • STATION À DISTANCE (Automatique, Manuel, Surveillance du débit d’eau et des gicleurs) (nécessite TM-4)
    • PROPRIÉTÉ (Automatique, Manuel et débit d’eau)
    • Non applicable à FM
    • VOCALE/ALARME D’URGENCE
    • OT, PSDN (Autres technologies, Réseau de données à commutation par paquets)
    • IBC 2012, IBC 2009, IBC 2006, IBC 2003, IBC 2000 (sismique)
    • CBC 2007 (sismique)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Product Type
      • Control Panel
      • ONYX
    • Brand : NOTIFIER
    • Product Type : Control Panel|ONYX

    Related Products