Capteur de qualité de l’air
RAEGuard 2 PID
PID RAEGuard 2 est un détecteur à photoionisation fixe (PID) qui mesure une large gamme de composés organiques volatils (COV). • Résumé des caractéristiques • Technologie numérique à capteur intelligent
.
PID RAEGuard.2 est un détecteur à photoionisation fixe.(PID) qui mesure une large gamme de composés organiques volatils.(COV). Le PID RAEGuard.2 fonctionne avec une alimentation de.10 à 28.V.cc et fournit un signal de sortie analogique (4-20.mA) à trois fils, ainsi qu'un signal de sortie numérique RS-485 Modbus. Le module PID numérique est facilement amovible à des fins d'étalonnage ou d'entretien sur site dangereux, ce qui simplifie considérablement ces procédures.Le PID RAEGuard.2 comporte un affichage graphique, une alarme sonore locale et un voyant à LED d'état. En outre, les relais bas, haut et de panne peuvent être configurés de façon à déclencher des alarmes externes ou des contrôles de processus. Une interface à touches magnétiques permet d'étalonner et de régler les paramètres de fonctionnement du détecteur lorsque le boîtier antidéflagrant est en place.
.
Features & Benefits
- Équipements
- Aucune fausse alarme
- Frais d'entretien réduits
- Grande lampe UV et étanchéité améliorée pour une plus grande sensibilité, de meilleurs temps de réponse et une meilleure résolution, et par conséquent une meilleure fiabilité.
- Grâce à une conception conforme aux essais d’écoulement
- Module de capteur facilement amovible (sans outil) sur les sites dangereux
- Temps de réponse améliorés
Features & Benefits
- Équipements
- Aucune fausse alarme
- Frais d'entretien réduits
- Grande lampe UV et étanchéité améliorée pour une plus grande sensibilité, de meilleurs temps de réponse et une meilleure résolution, et par conséquent une meilleure fiabilité.
- Grâce à une conception conforme aux essais d’écoulement
- Module de capteur facilement amovible (sans outil) sur les sites dangereux
- Temps de réponse améliorés
- Équipements : Aucune fausse alarme|Frais d'entretien réduits|Grande lampe UV et étanchéité améliorée pour une plus grande sensibilité, de meilleurs temps de réponse et une meilleure résolution, et par conséquent une meilleure fiabilité.|Grâce à une conception conforme aux essais d’écoulement|Module de capteur facilement amovible (sans outil) sur les sites dangereux|Temps de réponse améliorés
Technical Note
Application Note
Manuals and Guides
Data Sheet
Certificat
Connectez-vous pour voir les références disponibles en fonction de votre compte.