/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Détecteur de gaz infrarouge à barrière Searchline Excel

    Détecteur de gaz inflammables infrarouge à barrière connu dans le monde entier pour ses performances et sa sensibilité uniques • Résumé des caractéristiques

    Aperçu

    .

    Searchline Excel est la barrière linéaire de détection de gaz la plus vendue au monde avec plus de 6 000 appareils installés dans diverses applications exigeantes de toute l'industrie. Du cercle Arctique aux déserts du Moyen-Orient, Searchline Excel est la solution préférée des clients.

    Depuis le lancement du tout premier modèle, les détecteurs Searchline Excel reposent tous sur la même conception qui a fait, et continue de faire, leur succès...

    Searchline Excel est totalement insensible aux interférences provoquées par la lumière solaire ou toute autre source de rayonnement, telle que les torchères, le soudage à l'arc ou l'éclairage.

    Seul le système optique, breveté, du Searchline Excel a permis de répondre aux contraintes rencontrées sur les systèmes de détection de gaz par barrière linéaire. Contrairement à certains systèmes concurrents, notre système ne tente pas de masquer des limitations liées à une conception ancienne par l'emploi de traitement logiciel..

    Il innove et propose un nouveau concept de double filtre passe bande breveté qui effectue une compensation intégrale pour tous les types de brouillard/pluies, ce qui lui permet de continuer à fonctionner avec précision et fiabilité dans toutes les conditions climatiques.
    Caractéristiques/avantages supplémentaires :
    Pourquoi un système de détection de gaz par barrière ?
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Équipements
      • Fonctionnement possible en atmosphères inertes
      • Sensibilité élevée pour des seuils d'alarmes bas
      • Temps de réponse rapide pour des alarmes plus précoces

    Fonctions

    • Équipements
      • Fonctionnement possible en atmosphères inertes
      • Sensibilité élevée pour des seuils d'alarmes bas
      • Temps de réponse rapide pour des alarmes plus précoces
    • Équipements : Fonctionnement possible en atmosphères inertes|Sensibilité élevée pour des seuils d'alarmes bas|Temps de réponse rapide pour des alarmes plus précoces