/content/hbtbt/cz/cs/search-results.html

    Ústředny

    Hardware pro řízení přístupu ACS PRO (ACS-4)

    Hardware pro kontrolu přístupu ACS PRO pro 2 dveře a 4 čtečky, rozšiřitelný pro ovládání až 16 dveří. Funguje s IQ-MultiAccess a WINMAG.

    Přehled

    Řídicí jednotka Honeywell ACS PRO poskytuje inteligentní, flexibilní a škálovatelná řešení pro řízení přístupu od 2 až po 16 dveří.

    ACS PRO umožňuje uživatelům bezpečně spravovat jejich systém ve spojení se specializovaným softwarem pro řízení přístupu IQ-MultiAccess. Uživatelsky přívětivý design a všechna dostupná rozhraní usnadňují instalaci, ovládání a údržbu.

    Řídicí jednotka ACS PRO vám poskytuje všechny výhody tradičního řízení přístupu, jako je zabezpečení dveří, správa přístupu zaměstnanců a vzdálená správa pracovišť. Snadno získávejte reporty prostřednictvím IQ-MultiAccess, abyste splnili požadavky na shodu s předpisy. Kompatibilita ACS PRO se (staršími) I/O zařízeními RS-485 a řídicí jednotkou dveří zajišťuje ekonomickou instalaci a snižuje náklady na školení a údržbu.

    Díky konceptu licencování je funkční rozšíření základního systému v případě měnících se požadavků možné i ve stávajících prostorách bez nutnosti výměny hardwaru. Modulární produktová řada sestávající z kompletních sestav, ovladačů a pouzder s napájecími zdroji umožňuje přizpůsobení cenově výhodných sestav podmínkám v daných prostorách.

    Sada ovladače ACS PRO Basic Access spravuje až 2 dveře, ale je rozšiřitelná pomocí licencí (ACS-LIC2D, ACS-LIC4D). Po získání licence z licenčního portálu lze pomocí nástroje ACS-4 Setup přiřadit licenci pro 2 dveře k ovladači ACS PRO 4+. Ovladač ACS PRO nyní může podporovat až 8, 12 nebo 16 dveří v závislosti na použitých licencích pro 4 dveře a platný počet ovládaných dveří bude indikovat pomocí LED diody RUN.

    Po prvním upgradu dveří lze aktivované rozšiřující sběrnice připojit ke čtečkám Modulbus, dveřním modulům, vstupně/výstupním modulům a reléovým modulům, např. pro ovládání výtahů a dveří.

    Sada ACS PRO se dodává se standardním kovovým krytem včetně napájecího zdroje. Řídicí jednotka ACS PRO (ACS4C3-2) obsahuje jasné pokyny k připojení a lze ji namontovat do nástěnných skříní (MPA2ENCME, ACS4ENCMV) nebo 19" skříně (MPACSENCM2U).

    ACS PRO pracuje s IQ-MultiAccess V25 SP1 nebo vyšším a s až 8 čtečkami RS-485 Modulbus a/nebo až 4 čtečkami hodinových dat. Pro ovládání více než 8 dveří jsou pro fyzické připojení dveří k řídicí jednotce ACS PRO nutné moduly pro řízení dveří.

    Pokud je v instalacích řízení přístupu vyžadována shoda s VdS, sada Honeywell ACS-4 (ACS3004V-MPS) poskytuje inteligentní řešení řízení přístupu s certifikací VdS pro až 4 dveře, které nelze upgradovat pomocí licencí.

    ACS-4 pracuje s IQ-MultiAccess V25 nebo vyšším a s až 8 čtečkami RS-485 Modulbus MIFARE DESFire schválenými VdS

    Vlastnosti a Výhody:
    • Škálovatelný přístup k více lokalitám, vizualizace a správa událostí, stejně jako integrace se systémy EZS, video, požární ochrany a automatizace budov, je snadno usnadněna pomocí IQ-MultiAccess a WINMAG, včetně správy návštěvníků
    • Řešení pro 4 dveře v souladu s VdS pro potřeby zákazníků v odvětví ochrany kritické infrastruktury
    • Strategie jednoho hardwaru umožňuje skladování jednoho typu zařízení a nízké servisní zásoby, přičemž stále splňuje požadavky koncových zákazníků prostřednictvím funkcí aktivovaných licencí
    • Licence umožňují plnou škálovatelnost dveří, funkcí a rozšíření bez výměny hardwaru
    • Navrženo pro zkrácení doby instalace a nákladů na kabeláž
    • Vestavěné přepsání požárního vstupu nevyžaduje žádná další relé, což umožňuje snadné únikové cesty a přístup pro záchranáře
    • Bezpečnostní rozhraní karta-host zajišťuje bezpečné instalace na více lokalitách pomocí přihlašovacích údajů MIFARE DESFire
    • Funkce bezpečnostních certifikátů zajišťuje bezpečné a důvěryhodné připojení k ústředně
    • Rozsáhlý řídicí modul maker umožňuje flexibilní spouštěče a postupy
    • Kompatibilní se stávajícími polními moduly ACS-8 a instalacemi ACS-2 pro snadnou výměnu a rozšíření
    Certifikace:
    • ACS PRO :
    • EMC/CE
    • ACS-4 VdS Vyhovující:
    • EMC/CE, ACS3004V-MPS: VdS Z123001
    • EN 60839-11-2 Grade 350:201EN +50131EN A1:2021