Überwachung von Brennern und Kesseln
Unsere Dampf- und Warmwasserkessel sind für gewerbliche Industrieanwendungen (TRBS- und DIN 12828-Installationen) ausgelegt. Mit ihrer Hilfe lassen sich auch unbefeuerte Druckbehälter überwachen (EN 764-7).
DWR Druckwächter und -begrenzer
Unsere DWR-Sonderbaureihe überwacht und begrenzt den Brenngasdruck (DVGW-Arbeitsblatt G260) und den Flüssigbrennstoffdruck. Sie überwacht auch Höchst- und Mindestdrücke für Dampfanlagen (nach TRD 604) und Warmwasseranlagen (DIN EN 146970).
Druckwächter
Dieser Druckschalter überwacht den Überdruck von Dampf, Warmwasser, brennbaren Gasen und flüssigen Brennstoffen.
Maximaldruckbegrenzer 205 DWR
Dieser Begrenzer erkennt den maximalen Druck von Dampf, Warmwasser, brennbaren Gasen und flüssigen Brennstoffen.
Maximaldruckbegrenzer 206 DWR
Dieser Begrenzer erkennt den minimalen Druck von Dampf, Warmwasser, brennbaren Gasen und flüssigen Brennstoffen.
Druckwächter und Druckbegrenzer SDBAM/DWAM
Diese Sonderbauformen sind für die Höchstdrucküberwachung in Dampf- und Warmwasseranlagen konzipiert. Sie umfassen einen selbstüberwachenden Drucksensor und können auch als Maximaldruckwächter oder -begrenzer verwendet werden.
Druckbegrenzer
Besonders geeignet als Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe (z.B. Heizöl) sowie für Dampfanlagen nach TRBS und Heißwasser Anlagen nach DIN EN12828, für Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9.
Maximaldruckbegrenzer
Maximaldruckbegrenzer für Flüssiggasanlagen. Sie werden in eigensicheren Steuerstromkreisen betrieben (Ex-Schutzart Ex-i). Durch Verwendung eines Trennschaltverstärkers wird der Steuerstromkreis zusätzlich auf Unterbrechung und Kurzschluss überwacht.
Maximaldruckwächter
Diese Sonderbauform ist für die Höchstdrucküberwachung konzipiert und verfügt über einen selbstüberwachenden Sensor für Dampf und Warmwasser.
Maximaldruckbegrenzer
Diese spezielle Bauart ist für die Höchstdruckbegrenzung ausgelegt und verfügt über einen selbstüberwachenden Sensor und eine interne Nachsperre für Dampf und Warmwasser.
DGM Druckwächter für Brenngase
Diese Druckwächter sind gemäß DIN EN 1854 DVGW-geprüft und eignen sich für alle Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G260 sowie Luft.
Druckwächter
Dieser Druckwächter ist für alle Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G260 sowie Luft ausgelegt.
- Industrieanlagen
- Maschinenkonstruktion
- Überwachung von Brennern und Kesseln
- Heizsysteme
- Lüftungs- und Klimatechnik
- Biogas/Blockheizkraftwerke (CPS)
- Pumpstationen und Wasserversorgung
- Transportwesen
- Schweiß- und Lackiersysteme
- Explosionssichere Anwendungen
- Sicherheitsanwendungen
- Sicherheitsanwendungen gemäß IEC 61508
Copyright © 2023 Honeywell International Inc.