/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    SDBAM Druckbegrenzer

    Auslaufmodell

    Diese Baureihen eignen sich besonders für die Höchstdrucküberwachung in Dampf- und Heißwassersystemen. Der Druckschalter ist eine "Sonderbauform", mit einem selbstüberwachenden Drucksensor, gebaut nach DGRL 2014/68/EU.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Druckbegrenzer der Serie SDBAM eignen sich besonders für die Höchstdrucküberwachung in Dampf- und Heißwassersystemen. Der Druckschalter ist eine "Sonderkonstruktion" mit einem selbstüberwachenden Drucksensor, gebaut nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Er kann als Druckwächter oder Druckbegrenzer zur Maximaldrucküberwachung (Anlagen nach TRBS DIN EN12828) in Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9 eingesetzt werden und ist mit oder ohne Justierung erhältlich.Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss.SDBAM sind Druckbegrenzer zur Maximaldrucküberwachung (mit interner Verriegelung).

    Features & Benefits:
    • Die Druckwächter und Sicherheitsdruckbegrenzer sind so kalibriert, dass beiDer Rückschaltpunkt bei steigendem Druck liegt beim definierten Schaltdruck.
    • Der Rückschaltpunkt bei fallendem Druck ist um den Betrag der Schaltdifferenz bzw. bei Druckbegrenzungseinrichtungen um denDruckbegrenzungseinrichtungen um den in der Tabelle angegebenen Druckabfall.
    • Der Skalenwert entspricht dem oberen Schaltpunkt.
    • Berstdruck für alle Typen ≥ 100 bar.-Geprüft durch TÜV-Prüfung.
    Certifications:
    • TÜV-DW-15-132 für DWAM ...nach VdTÜV-Merkblatt Druck 100
    • Ausgabe 07.2006
    • DIN EN 12952-11
    • Ausgabe 09.2007 und DIN EN 12953-9
    • Ausgabe 09.2007- 01 202 931-B-11-0001 gemäß Richtlinie 97/23 EG- SIL2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Switch Configuration
      • SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration
      • rising pressure
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Switch Configuration : SPDT Microswitch 250; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
    • Scale Calibration : rising pressure
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in