Wenn etwas unter Druck steht, können wir es überwachen.
Ob Dampf, Gas, Flüssigbrennstoff oder Wasser, der bzw. das unter Druck steht: Mit unseren Geräten sind Sie stets auf dem Laufenden. Auch in Ex-I- und Ex-d-Versionen.
Zeichnen Sie den Netzdruck in einer Vielzahl von Anwendungen auf.
Unsere elektronischen Drucktransmitter können Relativdrücke von -1 bis +1 bar und 0 bis 40 bar messen und verfügen über einen einstellbaren Dämpfungsfilter.


Unser Tauchfühler-Temperatursensor ist durch den Einsatz von rostfreiem Edelstahl geschützt.
Alle medienberührten Teile des Sensors bestehen aus rostfreiem Edelstahl 1.4571/316Ti. Die Temperatur wird von einem Pt100-Widerstandsthermometer erfasst.
Sehen Sie eine Barriere zwischen Drucksensoren und viskosen Medien vor.
Unsere Druckmittler und Membrandichtungen verbessern die Leistung, indem sie aggressive, viskose oder kristallisierende Medien vom eigentlichen Sensor fernhalten.