/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    DWAM, DWAMV Druckwächter

    Auslaufmodell

    Diese Baureihen eignen sich besonders für die Höchstdrucküberwachung in Dampf- und Heißwassersystemen. Der Druckschalter ist eine "Sonderkonstruktion" mit einem selbstüberwachenden Drucksensor, gebaut nach DGRL 2014/68/EU.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Druckwächter der Serien DWAM, DWAMV eignen sich besonders für die Höchstdrucküberwachung in Dampf- und Heißwassersystemen. Der Druckwächter ist eine "Sonderkonstruktion" mit einem selbstüberwachenden Drucksensor, gebaut nach der Druckgeräterichtlinie PED 2014/68/EU. Er kann als Druckwächter oder Druckbegrenzer zur Maximaldrucküberwachung (Anlagen nach TRBS DIN EN12828) in Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9 eingesetzt werden und ist mit oder ohne Justierung erhältlich. Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss. DWAM-Typen sind Druckwächter ohne Differenzdruckeinstellung für die Maximaldrucküberwachung, DWAMV-Typen sind Druckwächter mit Differenzdruckeinstellung für die Maximaldrucküberwachung.

    Merkmale und Vorteile:
    • Die Druckwächter und Sicherheitsdruckbegrenzer sind so kalibriert, dass bei steigendem Druck beim definierten Schaltdruck geschaltet wird.
    • Der Rückschaltpunkt bei fallendem Druck ist um den Betrag der Schaltdifferenz bzw. bei Druckbegrenzungseinrichtungen um den in der Tabelle angegebenen Druckabfall niedriger. Der Skalenwert entspricht dem oberen Schaltpunkt.
    • Berstdruck für alle Typen ≥ 100 bar. -Geprüft durch TÜV-Prüfung.
    Certifications:
    • DVGW-Prüfzeugnis: EG-Baumusterprüfung nach der EG-Gasgeräterichtlinie (EU/2016/426) und DIN EN 1854
    Spezifikationen

    Andere

    • Switching Differential
      • 0.04 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 0.1 bar (air pressure)
    • Maximum Adjustment Pressure
      • 0.6 bar (air pressure)
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in

    Andere

    • Switching Differential
      • 0.04 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Minimum Adjustment Pressure
      • 0.1 bar (air pressure)
    • Maximum Adjustment Pressure
      • 0.6 bar (air pressure)
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Pressure Type
      • Overpressure Relative
      • overdruk relatief
      • sobrepresión relativa
      • sovrapressione relativa
      • surpression relative
      • Überdruck relativ
    • Connection Type
      • Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in
    • Switching Differential : 0.04 bar (air pressure)
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Minimum Adjustment Pressure : 0.1 bar (air pressure)
    • Maximum Adjustment Pressure : 0.6 bar (air pressure)
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Pressure Type : Overpressure Relative|overdruk relatief|sobrepresión relativa|sovrapressione relativa|surpression relative|Überdruck relativ
    • Connection Type : Internal Thread G1/4 in, External Thread G1/2 in