/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    Smart DCM-Differenzdruckschalter

    Intelligente DCM Elektronische Differential Pressure Switches sind mikroprozessorgesteuerte Druckmessgeräte. Diese eignen sich für ein breites Anwendungsspektrum, einschließlich der präzisen Aufzeichnung, Betreuung und Regelung von Systemdrücken.

    Übersicht

    Intelligente DCM DIFF Elektronische Differential Pressure Switches sind mikroprozessorgesteuerte Druckmessgeräte für Differenzdrücke von 0 bis 20 bar. Sie eignen sich für ein extrem breites Einsatzgebiet wie die präzise Aufzeichnung, Überwachung und Steuerung von Netzdrücken. Sie besitzen einen abgewinkelten M12x1 Stecker und werden über zwei G1/4" Innengewindeverbindungen direkt am Rohr montiert.

    Merkmale und Vorteile:
    • Offener Kollektor
    • Konfigurierbar als min./max./Fenster Monitor
    • Verstellbare Drop-in/Drop-out Verzögerung
    • Hysterese definiert durch Sollwert und Reset-Punkt
    • LCD grafische Anzeige kann gedreht werden (in 90Grad Schritten, durch Software) für bessere Lesbarkeit
    • HMI kann frei geschwenkt werden 310Grad
    • Elektronik zur Selbstüberwachung
    Zertifizierungen:
    • CE
    Spezifikationen

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell

    Andere

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 70
    • Brand
      • Honeywell
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -20
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 70
    • Brand : Honeywell