/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    pressure switches and sensors

    DWR Druckwächter

    Auslaufmodell

    Besonders geeignet als Druckwächter für Brenngase (DVGW Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe, sowie für Dampfanlagen nach TRD 604 und Heißwasseranlagen nach DIN EN12828, Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DWR-Druckwächter eignen sich besonders als Druckwächter oder Druckbegrenzer für Brenngase (DVGW-Arbeitsblatt G 260) und flüssige Brennstoffe (z.B. Heizöl), sowie für Dampfanlagen nach TRD 604 und Heißwasseranlagen nach DIN EN12828, Anlagen nach DIN EN12952-11 und DIN EN12953-9. Der DWR wird zur Überwachung von Maximal- und Minimaldrücken eingesetzt. Dieser Druckschalter ist eine Sonderkonstruktion und wurde mit 2 Millionen Schaltspielen geprüft. TÜV- und DVGW-Prüfungen liegen vor. Er verfügt über ein robustes Gehäuse aus seewasserbeständigem Aluminium-Druckguss. Die Schaltdifferenz ist bei den Typen DWR-203 einstellbar.

    Features & Benefits:
    • Die DWR-Baureihe ist für steigenden Druck kalibriert. Das bedeutet, dass der einstellbare Schaltdruck auf der Skala dem Schaltpunkt bei steigendem Druck entspricht. Der Rückschaltpunkt ist um den Betrag der Schaltdifferenz niedriger. Bei der Ausführung ... -203 ist die Schaltdifferenz einstellbar. Die Grundkalibrierung bleibt erhalten. Berstdruck für alle Typen ≥ 100 bar, nachgewiesen durch TÜV-Prüfung.
    • Sensor Sonderbauweise durch Prüfung von 2 Millionen Zyklen.
    • Für Maximal und Minimaldrucküberwachung
    Certifications:
    • TV.DWFS (SDBFS).17-281 nach VdTUEV-Merkblatt Druck 100
    • Ausgabe 03.2017 und DIN EN 12952-11 und DIN EN 12953-9:2007
    • ID 0000035004 nach DIN EN 764-7:2002 und DIN EN 13611:2015-09
    • CE-0085CL0343 nach DIN EN 1854, Ausgabe 01.10.2010
    • SIL2 nach IEC 61508-2
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • FEMA

    Andere

    • Brand
      • FEMA
    • Brand : FEMA
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten