Druckschalter und Sensoren
DDCM Differenzdruckschalter
Die Differenzdruckwächter DDCM eignen sich zur Überwachung und Regelung von Differenzdrücken, zur Durchflussüberwachung und zur automatischen Steuerung von Filteranlagen. Alle Differenzdruckwächter können auch im Vakuumbereich eingesetzt werden.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
Andere
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -25
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- CentraLine
- FEMA
- Switch Configuration
- 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Connection Type
- Internal Thread G1/4 in
- Pressure Type
- Differential Pressure, Relative
- Differential Pressure, Relative
- Differenzdruck relativ
- verschildruk relatief
- Minimum Operating Ambient Temperature : -25
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : CentraLine|FEMA
- Switch Configuration : 8 A bei 250 , 5 A bei 250 induktiv, 8 A bei 24 V DC, 0,3 A bei 250 V DC|SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive|SPDT Microswitch; Capacity 5 A Inductive, 8 A Resistive
- Connection Type : Internal Thread G1/4 in
- Pressure Type : Differential Pressure, Relative|Differential Pressure, Relative|Differenzdruck relativ|verschildruk relatief