/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Gehäuse

    Gemeinsames Zutrittkontrollzubehör für MPA2-4 und ACS PRO

    Auslaufmodell

    Metallgehäuse mit Netzteil für MPA und ACS PRO Controller

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Gehäuse und Konverter können sowohl in ACS PRO als auch in MPA2 und MPA4 Hardware-Lösungen eingesetzt werden.

    Das MPA2ENCME-Wandgehäuse ist für einen Controller ausgelegt und enthält ein vormontiertes 13,8VDC / 3,3A-Netzteil mit Platz für eine 12V/7Ah- oder 12V/12Ah-Batterie, eingebaute Schalter für die Sabotage des Deckels und die Sabotage außerhalb der Wand sowie 20 ausgerichtete Ausbrüche.

    Der MPA2RJ Konverter ermöglicht die Installation von bis zu 8 Drähten an einer RJ45-Buchse in MPA oder ACS PRO, wenn kein CAT-Kabel für die Verkabelung von Lesern, Türperipheriegeräten oder Feldgeräten (Modulen) verwendet wurde.

    Der MPA2S5 Konverter ermöglicht die Installation von Türperipheriegeräten (REX-Taster, Türkontakt und Türschloss) einer Tür an ein CAT-Kabel. Eingebaute Widerstände (2K2) für den Türkontakt und antiparallele Dioden für die Verriegelungsvorrichtungen vereinfachen die Installation, indem sie die Türperipherie mit einem RJ45-Stecker an einem CAT-Kabel verbinden.

    Merkmale und Vorteile:
    • Die Verwendung gemeinsames Zubehörs für mehrere Plattformen reduziert den Bedarf an mehreren Artikelnummern im Regal.
    • Einfache Wartung und Instandhaltung.
    • Sparen Sie Zeit beim Löten oder Anschließen von Widerständen in Türkontakten und Dioden / Unterdrückern in Schließvorrichtungen.
    • Wand-Gehäuse
    • Das Gehäuse ist 410 mm hoch, 360 mm breit und 110 mm tief
    • Eingebaute Stromversorgung
    Zertifizierungen:
    • EMC/CE
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security