Biometrische Leser
TBS Fingerscanner, Berührungbasierende Fingerscanner - Terminals uP, IP54, mit Wetterschutzhaube
Berührungsbasierender kapazitiver 2D Fingerscanner u.P. Basisversion.Berührungsbasierender Sensor für höchste Sicherheit und Multifunktionalität bei der Fingererkennung.
Berührungsbasierender kapazitiver 2D Fingerscanner u.P. Basisversion.
Berührungsbasierender Sensor für höchste Sicherheit und Multifunktionalität bei der Fingererkennung.
Anschluss über LAN/WAN zu einem Rechner mit BioAdmin-Applikation und RS-485 an den Honeywell Modulbus (ACS-8, IK3 AWE, ZK Türmodul BUS-2).
Montage in einer 2-fach Elektro-Installationsdose (tief) möglich.
Außeneinsatz: Nur Unterputzgeräte im geschützten Außenbereich mit entsprechender Wetterschutzhaube entsprechen IP Klasse IP54.
Merkmale und Vorteile:- Kapazitiver Touch-Sensor
- Hohe Sicherheitsstufe / FBI-Zertifizierung
- Hohe Erkennungsleistung
- Qualitätsprüfung und Doublettencheck
- Identifikation / Verifikation bei kleinen bis mittelgroßen
- Datenbanken
- Outdooreinsatz möglich mit Wetterschutzhaube
- Vandalismusoptimiert
- Touchscreen personalisierbar
- Variable Konfiguration und Customizing, d. h. kundenspezifisches
- Erscheinungsbild durch individuelles Kundenlogo
- möglich