/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Thermostate

    FT69 Einstufige Schutzthermostate für Luftheizungs- und Klimatisierungssysteme

    Auslaufmodell

    Sie registrieren die Temperatur über die gesamte Länge der Kapillare. Bei der Montage im Freien ist zu beachten, dass der im Thermostat befindliche Flüssigkeitsbehälter ebenfalls temperatursensitiv ist.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    "FT69 Einstufige Schutzthermostate für Luftheizungs- und Klimaanlagen erfassen die Temperatur über die gesamte Länge der Kapillare. Bei der Montage im Freien ist zu beachten, dass das im Thermostat befindliche Flüssigkeitsreservoir ebenfalls temperatursensitiv und somit Bestandteil des aktiven Messsystems ist. Fällt die Temperatur eines beliebigen 30 cm langen Abschnitts derder Kapillare unter den eingestellten Sollwert, schaltet der Thermostat automatisch ab. Die Kapillare muss in ihrer gesamten Länge gleichmäßig über den gesamten Querschnitt der Luftleitung geschlungenQuerschnitt verlaufen. Wird die Kapillare beschädigt, schalten die Thermostate automatisch ab.Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:- Die 3-Meter- und die 6-Meter-Ausführung werden mit je 6 Montagehaltern geliefert.- Die 1,8-Meter-Ausführung wird mit 3 Halterungen geliefert..."