/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Wandmodule

    Zio LCD-Wandmodul

    Auslaufmodell

    Die TR70 Serie Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) und Zio Plus (TR75/TR75-H) sind 2-adrige, polaritätsunempfindliche Sylk Bus Communication Wall Modules zur Verwendung mit programmierbaren Spider® und Comfort Point™ Controllern.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die TR70 Serien Zio (TR70/TR70-H, TR71/TR71-H) und Zio Plus (TR75/TR75-H) sind nicht polaritätsgebundene, 2-adrige über Sylk-Bus kommunizierende Wandmodule für programmierbare Spider® und Comfort Point™-Regler. Alle Modelle mit Space-Temperature Sensor, Netzwerkbusstecker, LCD-Schaltfeld mit drei Softkeys und zwei Auf-/Ab-Tasten.

    Merkmale und Vorteile:
    • TR75 kann auf den Controller-Zeitplan zugreifen und diesen anpassen.
    • Möglichkeit, das VAV-System vom Wandmodul aus auszubalancieren.
    • Der Startbildschirm kann bis zu drei der folgenden Parameter anzeigen: Temperatursollwert, Raumtemperatur, Raumluftfeuchtkeit, Außenluftfeuchtigkeit, Außentemperatur und Zeit oder einer von praktisch allen Parametern im Controller.
    • Netzwerk-Busanschluss.
    Zertifizierungen:
    • CE
    • UL
    • FCC