Leistungsverstärker
500W VARIODYN® D1 Leistungsverstärker
VARIODYN® D1 Leistungsverstärker werden für das Sprachalarmsystem in Klasse-D-Technik mit vier unabhängigen Leistungskanälen und galvanisch getrennten 100-V-Direktausgängen, symmetrischen Eingängen, Einschaltstrombegrenzung und Softstart benötigt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
VARIODYN® D1-Leistungsverstärker haben vier eingebaute Lüfter mit stufenloser Temperaturregelung. Sie werden von DOM gesteuert und überwacht.
Merkmale und Vorteile:- Einfacher Anschluss an das DOM oder Comprio über
- vorkonfektionierte Standardkabel aus dem
- VARIODYN® D1 Sortiment
- • Integrierte elektronische Schutzschaltung gegen
- thermische Überlastung, DC-Signale, subfrequente
- Signale, Kurzschluss, offene Ausgänge und HFEinstrahlung
- • 4 Potentiometer auf der Rückseite einstellbar für
- Eingangsverstärkung je Kanal
- • Getrennte frontseitige LED-Statusanzeige pro Kanal
- für CLIP, PROTECT, SIGNAL, POWER, NETZ und 24
- V DC Versorgung
- • Rückseitiger Einschaltkontakt für sequentielle
- Ferneinschaltung
- • 2 rückseitige Störmeldekontakte
- • Rückseitige Fehlermeldekontakte für fehlende 24 V
- Notstromversorgung
- • 24 V Notstromversorgung über Notstrommanager
Andere
- Brand
- ESSER
Andere
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER