Kabel
Ein-/Ausgangskabel
Ausgangskabel für DOM am Verstärker
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Eingangskabel für DOM am Verstärker
Merkmale und Vorteile:- Der XV-Verstärker verfügt über 4-Kanäle: grüne LED für „POWER“, gelbe LED für Fehlfunktion, grüne LED für SIGNAL, rote LED für CLIP
- Wirkungsgrad über 80 %
- Steuerung und Überwachung durch DOM oder Comprio
- Integrierter elektronischer Schutz gegen thermische Überlastung und Kurzschluss am Ausgang
- AF/Control: Die beiden AF-Eingänge und der Steuereingang sind über ein Kabel mit dem DOM-Modul VARIODYN® D1 verbunden
- Netzstromversorgung: Ein europäischer Niederstromanschluss für den Netzanschluss sowie eine Netzsicherung befinden sich auf der Rückseite des Verstärkers. Ein Netzkabel wird mitgeliefert. Der Leistungsverstärker kann nur über ein Dreileitersystem mit Schutzleiter betrieben werden.
- Entspricht den Normen IEC BS EN 60268-3, 55013, 55020 (für 583471.03 und 583476.02)
- Zertifiziert nach EN 60849, EN 50849, EN 54-16 (für 583476.21 und 583477.21)
Andere
- Brand
- Esser
Andere
- Brand
- Esser
- Brand : Esser
_blank
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden
Filters
Um die auf Ihr Konto abgestimmten verfügbaren Artikelnummern für den Kauf einzusehen, melden Sie sich bitte an Anmelden