Leistungsverstärker
Leistungsverstärker 2XD250
Die VARIODYN® D1-Leistungsverstärker von ESSER verfügen über zwei unabhängige Verstärkerkanäle. Die Leistungsverstärker werden von der VARIODYN D1 Comprio DOM4-8 oder DOM4-24 gesteuert und überwacht.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die VARIODYN® D1 Leistungsverstärker von ESSER verfügen über zwei unabhängige Verstärkerkanäle mit je 250 Watt und sind kompatibel zum VARIODYN D1 System. Die Leistungsverstärker werden von der VARIODYN D1 Comprio DOM4-8 oder DOM4-24 gesteuert und überwacht. Sie ist gegen Überlast, Kurzschluss und Überhitzung geschützt. Er verfügt über einen 24 V DC Notstromeingang. Es verfügt über allgemeine Display-Anzeigen wie Systemspannung, CPU-Status, kombinierter Fehler, 24-V-Notstromversorgung.
Merkmale und Vorteile:- Zweikanal-Verstärker der Klasse D
- Geschützt gegen Überlast und Kurzschlüsse
- Geschützt gegen Überhitzung
- Überwachung durch VARIODYN D1 DOM
- 24 V DC Eingang für Notstromversorgung
- Erfüllt die Normen EN 60849 und EN 50849
- EN 54-16 zertifiziert