Zubehör
Bracket for Alarm device
Der Haltewinkel ermöglicht die hängende oder aufrechte Montage der Alarmeinrichtung.
Die neueste Einführung der NDAA-konformen Videolösungen von Honeywell, die Embedded Netzwerk-Videorekorder der Serie 35, bietet eine Reihe von Funktionen, die auf den kostengünstigen Markt für kleine bis mittlere Unternehmen und den Einstiegsmarkt für Unternehmen ausgerichtet sind. Diese NVRs bieten drei Kanalvarianten, die entweder 4, 8 oder 16 POE-Kanäle und 4K HD (UHD)-Videoauflösungen unterstützen. Die Rekorder der 35er Serie verfügen über mehrere Festplattenoptionen mit einer Speicherkapazität von 1 TB bis zu 20 TB. Zusammen mit der Honeywell Smart Viewer (HSV) Software bietet die 35er Serie eine intuitive, benutzerfreundliche Oberfläche für die Verwaltung wichtiger Videostreams und Aufzeichnungen. Die Komplettlösung aus Kamera, Rekorder und HSV-Software der 35er Serie umfasst eine durchgängig sichere Stream-Verschlüsselung, die Ihre Aufnahmen vor unerwünschten Störungen schützt.
Merkmale und Vorteile:- Unterstützt das Hochladen von Standbildern zum Zeitpunkt des Ereignisses per E-Mail
- Unterstützt Benachrichtigungen per E-Mail oder Alarmausgang, einschließlich visueller und akustischer Bilder wie blinkende Lichter, Glocke, oder Sirenen
- HDMI/VGA-simultaner Videoausgang
- Unterstützt bis zu 4/8 Alarmeingangskanäle und 1/2 Alarmrelaisausgangskanäle
- Ende-zu-Ende-HTTPS-Streamverschlüsselung mit TLS 1.2 Verbindung zum NVR jederzeit und überall (lokal, entfernt, Global P2P)
- Multi-NVR-Management unterstützt bis zu 2.048 Videokanalverbindungen
- Unterstützt Zwei-Wege-Audio über 35S NVR mit 35S-Kamera
- Unterstützt bis zu 64 Live-Ansichtsfenster in einem einzigen Bildschirm
- Automatische Streaming-Größe zum Speichern von Dekodierung und Streaming-Bandbreite
- Unterstützt die Aufzeichnung und Konfiguration von Kamera-Videoanalyseereignissen wie Smart Motion Detection, Erkennung von Eindringlingen, und Manipulationserkennung
- Unterstützt PTZ-Steuerung, MFZ-Steuerung, digitaler Zoom, Fischaugen-Entzerrung, und E-Map