/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    IDENTLOC Flush Mounting Kit

    Auslaufmodell

    IDENTLOC Flush Mounting Kits sind die einfache Möglichkeit zur bündigen Montage der IDENTLOC Evaluating Units.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IDENTLOC Flush Mounting Kits sind die einfache Möglichkeit zur bündigen Montage der IDENTLOC Evaluating Units. Die IDENTLOC Evaluating Units umfassen ein Unterputzgehäuse mit Abdeckung. IDENTLOC Intrusionsmeldeanlagen werden zur peripheren Überwachung von Gebäuden und/oder zur Kontrolle der Anwesenheit von Objekten verwendet. Die Übertragung von Energie und Daten zwischen dem festen Teil (Übertragungseinheit) und dem beweglichen Teil (Sensor) erfolgt durch Induktion. Jeder Sensor enthält einen individuellen Code Carrier. Die Auswerteeinheit speichert diese Codes während des Starts (Lehrmodus) in einem nichtflüchtigen Speicher. Im Standardbetrieb überprüft die Auswerteeinheit diese Codes dauerhaft auf Vorhandensein und Korrektheit. Wenn ein Code fehlt oder falsch ist, wird eine Nachricht an die Zentrale gesendet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Induktives Übertragungssystem = keine Leitung zwischen festem und beweglichem Teil erforderlich
    • Sensoren als Aufbauversion oder für den verdeckten Einbau (Slimline)
    • Kann für Mehrfachverriegelungen verwendet werden
    • Manipulationssicher
    • Geringer Montageaufwand